Steckverbinder

Steckverbinder

Sicher verbinden

Gestalten Sie Ihre Feldverkabelung flexibel mit konfektionierbaren Steckverbindern.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern verdrahten Sie unterschiedliche Leitungslängen flexibel vor Ort. Verschiedenste Anschlusstechniken bieten einen schnellen und sicheren Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Verkabelung flexibel gestalten durch breites Produktprogramm
  • Zuverlässige und schnelle Verbindung von elektrischen Leitungen
  • Platz sparen mit hochpoligen Steckverbindern
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Konfektionierbare Steckverbinder

Anschlusstechniken für konfektionierbare Steckverbinder

Anschlusstechniken für konfektionierbare Steckverbinder

Sie wollen schnell unterschiedliche Leitungslängen vor Ort verdrahten? Phoenix Contact bietet dazu frei konfektionierbare Steckverbinder mit den folgenden Anschlusstechniken:

  • Push-in-Anschluss
  • QUICKON (IDC)-Schneidanschluss
  • Crimpanschluss
  • Pierce-Anschluss
  • Schraubanschluss

Für erhöhte Anforderungen stehen geschirmte, konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung.

Schneidanschluss: sekundenschnell kontaktieren mit QUICKON

M12 QUICKON-Anschluss  

M12 QUICKON-Anschluss

QUICKON bietet den schnellsten Anschluss für M12-Steckverbinder. Der Schneidkontakt verdrängt die Leiterisolierung. Er kontaktiert den Leiter federnd, vibrationsbeständig und gasdicht.

Crimpanschluss: kompakt und automatisierbar

M12 Crimpanschluss  

M12 Crimpanschluss

Wenn Leitungen in hoher Stückzahl konfektioniert werden müssen, bietet der Crimpanschluss einen schnellen, automatisierten Anschluss. Der extrem kompakte Steckverbinder ist für Bahnapplikationen geeignet.

Pierce-Anschluss: für hohe Packungsdichte

M12 Piercecon-Anschluss  

M12 Piercecon-Anschluss

Steckverbinder mit Pierce-Anschluss überzeugen durch ihre kompakte und trotzdem hochpolige Ausführung. Die Kontaktierung wird durch einen Kontaktspieß hergestellt, der axial in die Einzeladern eindringt.

Schraubanschluss: bewährter Klassiker

M12 Schraubanschluss  

M12 Schraubanschluss

Der Schraubanschluss zählt zu den Klassikern in der Verbindungstechnik. Unterschiedliche Leitungen und Leitungsqualitäten konfektionieren Sie universell vor Ort.

Kundenspezifische Varianten

Maßgeschneiderte Lösungen zur Sensor-/Aktor-Verkabelung von Phoenix Contact  

Maßgeschneiderte Lösungen

Trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedienen.

Dennoch möchten wir für Sie schnell und flexibel die maßgeschneiderte Lösungen entwickeln – sei es für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau.

Das Service-Center für Industriesteckverbinder von Phoenix Contact setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen in ein Produkt nach Maß um.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service

Geschirmte Rundsteckverbinder

SACC QUICKON für Daten und Signale.


Sensor-/Aktor-Steckverbinder

Geschirmte Steckverbinder schnell und einfach konfektionieren.


Ungeschirmte M12-Push-in-Steckverbinder

Ungeschirmte Steckverbinder mit Push-in einfach anschließen.