Intuitive user experience: mit Project+ projektieren Sie schnell und übersichtlich ihre I/O-Stationen.
Die Planung eines Projekts mit systemischen Produkten erfordert umfangreiches Wissen. Project+ vereinfacht diesen Prozess und unterstützt Sie beim Aufbau einer I/O-Station als Teil der Automatisierung einer Anlage oder Maschine. Ohne Einarbeitung erstellen Sie die für Ihre Applikation passenden I/O-Stationen.
Von Prozesssignalen bis zur fertigen I/O-Station
Bei Projektierung der elektrotechnischen Ausrüstung einer Automatisierung ist Project+ der Experte an Ihrer Seite.
Ohne Einarbeitung bauen Sie mit Project+ nach Ihren Vorgaben sehr schnell eine funktionsfähige Station auf. Zudem können Sie Informationen für die nächsten Schritte im Automatisierungsprozess generieren.
Der Ablauf: Sie geben die in Ihrer Applikation zur Anbindung der Sensoren und Aktoren benötigten I/O-Signale ein. Daraufhin ermittelt Project+ die optimale Produktauswahl aus dem Axioline F- und Inline-Programm von Phoenix Contact – und fügt die ausgewählten Geräte nach den Projektierungsregeln zu einer Station zusammen. Sie erhalten direkt den grafischen Aufbauplan und eine Stückliste mit Artikelbeschreibungen.
"$pageName" auf