Panel-PCs

Panel-PCs

Multitalente mit Weitsicht

Panel-PCs verbinden die Vorteile eines modernen Industrie-PCs mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen eines Touch-Monitors.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Panel-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von der intelligenten Kombination aus IPC und Touch-Monitor: Dank robuster, IP65-geschützter Front sind Panel-PC ideal für den Schaltschrankeinbau. Sie bilden eine leistungsfähige Plattform, um Maschinen und Anlagen zu steuern, zu programmieren, zu bedienen oder zu beobachten.

Ihre Vorteile

  • Passend für jede Anlage mit den Displaygrößen von 7" bis 24" und den Formaten 4:3 oder 16:9
  • Projektiv-kapazitive oder analog-resistive Touchscreens für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Betriebssysteme für jede Anwendung: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 oder Windows® 10 IoT Enterprise
  • Flexibel erweiterbar durch optionale PCI- und PCIe-Slots
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76