Zurück zur Übersicht

Vorteile Photovoltaik-String-Überwachung im Detail

Strommessung ohne Unterbrechen der Leitung

SCK-Kabeldurchführung  

Unterbrechungsfreie Kabeldurchführung

SOLARCHECK misst den Strom mittels Hall-Sensoren. Dabei werden die Leitungen nicht unterbrochen, sondern einfach durch die Öffnungen geführt. Die berührungslose Messung bringt viele Vorteile:

  • Die sichere Trennung ist bereits durch die Isolierung der Leitung gegeben.
  • Keine Übergangswiderstände, da keine zusätzlichen Kontaktstellen entstehen.
  • Die Weiterleitung des Stromes ist immer gewährleistet, da nicht direkt in den Strang-Stromkreis eingegriffen wird.  

Einfache und platzsparende Installation

Installation vom SOLARCHECK-Gerät  

16-kanalige Strommessung platzsparend installiert

So einfach ist die PV-String-Überwachung mit SOLARCHECK:

Die Stromleiter durch die Öffnungen im Messmodul führen und die Kommunikationsleitung anschließen. Das 2-Leiter-Kabel dient gleichzeitig zur Stromversorgung der Messmodule.

So versorgen Sie mit einem Kommunikationsmodul bis zu acht Messmodule – ohne zusätzliche Stromversorgung.

Das nur 22,5 mm schmale Messmodul bündelt die Leitungen auf engstem Raum. Das spart Platz in Ihrem Schaltschrank.

Kombinieren Sie 4- und 8-kanalige Strommessmodule um das System optimal auf Ihre Anwendung abzustimmen.

Flexible Systemerweiterung dank optionaler Spannungsmessung

Solarpanel im Stringaufbau  

Mit SOLARCHECK lassen sich hohe String-Spannungen erfassen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr System um eine Spannungsmessung bis 1500 V DC zu ergänzen.

  • Eignung auch für geerdete Systeme.
  • Eignung für PV-Anlagen mit extra hohen Systemspannungen
  • Flexibel auch außerhalb des Solarcheck-Systems nutzbar
  • Optimal integriert durch Anschluss an das 8-kanalige Strommessmodul

Nutzen Sie das Spannungsmessmodul bei Bedarf auch als einfaches Analogmodul – ganz ohne das SOLARCHECK-System.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76