Integrieren Sie funktionale Sicherheit ganz einfach per Mausklick in Ihre Automatisierung. SAFETYPROG ist die Programmiersoftware für unsere leistungsfähigen Sicherheitssteuerungen. Mit ihr realisieren Sie Sicherheitssysteme zugeschnitten auf Ihre Anforderungen: Vom einfachen Not-Aus bis zum komplexen Sicherheits-Netzwerk.
Mit SAFETYPROG entwickeln Sie sichere Anwendungen mit Sicherheitssteuerungen. Dafür nutzen Sie PROFIsafe- oder INTERBUS-Safety-Netzwerke. Das TÜV-zertifizierte Programmier-Tool begleitet Sie durch die verschiedenen Entwicklungsphasen einer Sicherheitsapplikation.
SAFETYPROG bietet viele innovative Werkzeuge, mit denen Sie funktionale Sicherheit zuverlässig in Ihre Automatisierungsanlage integrieren.
Anwenderverwaltung | Für die Beschränkung der Zugriffsrechte und Protokollierung der Änderungen |
---|---|
Buskonfigurations-Projekt | Für den Import der Prozess- und Diagnosedaten. Diese können anschließend aus dem globalen Variablen-Arbeitsblatt in den grafischen Code eingefügt werden. |
Busnavigator | Für die Parametrierung und Anzeige der angeschlossenen sicheren Geräte inklusive ihrer Beschreibungen und Sicherheitskennungen |
Code-Editor und Editor-Assistent | Für die Entwicklung des Applikations-Codes in den Programmiersprachen Funktionsbausteinsprache (FBS) und Kontaktplan (KOP) |
Kopplung von Sicherheits- und Standard-SPS | Für den Austausch von nicht sicheren Signalen in Form von Austauschvariablen |
Projektbaum | Für die Organisation und Strukturierung der Sicherheitsapplikation zum Beispiel durch Einfügen von Firmware-Bibliotheken |
Querverweis- und Meldungsfenster | Für die Anzeige von Meldungen oder Querverweisen |
Steuerungssimulation | Für die Simulation der Sicherheitslogik mit dem kompletten Funktionsumfang der Sicherheitssteuerung |
Variablen-Editor | Für das tabellenorientierte Deklarieren von Variablen |
Überwachungs- und Debug-Funktionen | Für das Forcen/Überschreiben von Variablen, Einzelzyklus-Modus, Watch-Fenster oder die Anzeige des Variablen-Status |
"$pageName" auf