Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen

Kompakt und vielseitig

Das variantenreiche Produktprogramm für höchste Ansprüche.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Leiterplattenklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob Prozess-Interfaces, Automatisierungskomponenten oder Frequenzumrichter – wir bieten die richtige Klemme auch für Ihre Applikation. Das einzigartige Programm der Leiterplattenklemmen umfasst metrische und zöllige Raster von Miniatur-Leiterplattenklemmen im Raster 2,5 mm bis hin zu Leistungsklemmen im Raster 20 mm.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität – umfangreiches Produktprogramm für verschiedene Applikationen
  • Optimale Prozessintegration: Unterstützung aller marktgängigen Montageprozesse
  • Platzsparend und sicher dank innovativer Anschlusstechnologien

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Service


So gleich kann anders sein

Formgleiche Leiterplattenklemmen im TWIN Design.


Leiterplattenklemmen mit Push-Lock-Federanschluss

Werkzeugloses Anschließen und Lösen von Leitern.


Lötvorgang der MKDSP 95

Lötvorgang der Leiterplattenklemme MKDSP 95.