Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder

Komfortabel und schnell

Flexibler Anschluss - schnelle Verbindung und freie Wahl der Anschlussart.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Leiterplatten-Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Leiterplatten-Steckverbinder von Phoenix Contact erhalten Sie mit innovativen Anschlusstechniken. Dank Rastermaßen von 2,5  bis 15 mm und Stromstärken bis 125 A können Sie immer eine passende Lösung für Ihr Gerätedesign finden.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität mit freier Wahl der Leiteranschlusstechnik
  • Lange Lebensdauer durch ausgereifte Kontaktgeometrien und -oberflächen
  • Sicherheit der Verbindung durch innovative Verriegelungstechniken
  • Schutz gegen Fehlstecken dank Kodiersystemen

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Service


Trainingsvideo

Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 7,62 mm


Zweireihiger Mini-Steckverbinder

Steckverbindersystem mit Push in-Federanschluss.


Einteilige Leiterplatten-Steckverbinder SDC

Einteiliger Leiterplatten-Steckverbinder - komfortabel, wirtschaftlich und kompakt.