Zurück zur Übersicht

Netzwerkmonitoring- und Diagnose-Software: FL VIEW

Konsequent automatisieren – die FL VIEW-Software erkennt automatisch Netzwerk-Aufbau und Teilnehmer Ihrer Anlage und stellt sie übersichtlich dar. Unterschiedliche Farben signalisieren den Status von Netzwerk-Teilnehmern und Verbindungen.

Kurze Reaktionszeiten für hohe Verfügbarkeit

Netzwerk-Management mit FL VIEW  

Darstellung von Netzwerken mit FL VIEW

Mit FL VIEW optimieren Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerkes, indem Sie Fehler schneller finden.

Mögliche Fehler sind:

  • Doppelte IP-Adressen
  • Kommunikationsausfälle
  • Geräteausfall
  • Fehlverhalten oder Überlast von Geräten
  • Entdecken unbekannter Hubs oder Laptops

Wichtige Geräte-Informationen mit einem Klick

Darstellung von Geräteinformationen mit FL VIEW  

Übersichtliche Darstellung von Geräteinformationen

Verfügen Sie auf Knopfdruck über die wichtigsten Informationen der Netzwerk-Teilnehmer. FL VIEW zeigt alle über SNMP auslesbaren Standard-Daten (IP, MAC, Location, Devicename) in einem Fenster.

Außerdem: Sie können zwei zusätzliche Informationsfelder frei konfigurieren.

Eventlog – alle Vorgänge im Blick

Eventlog-Funktion der FL VIEW-Software  

Protokoll-Darstellung mit Eventlog

Mit der Eventlog-Funktion haben Sie alle Vorgänge Ihres Netzwerkes im Blick. Das Protokoll zeigt detaillierte Informationen wie den Auf- und Abbau von Geräteverbindungen oder Topologieänderungen.

Plus: Neue Filter erlauben eine schnelle Durchsicht der Daten nach bestimmten Kriterien.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen