Multiplexer

Multiplexer

I/O-Kommunikation leicht gemacht

Radioline – das Multiplexersystem speziell für den Prozesseinsatz.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

  • Produktliste Multiplexer
    Radioline I/O-Multiplexer-System

    Multiplexer sorgen im industriellen Umfeld für das einfache Einsammeln von I/O-Daten in der Prozessindustrie.

Suchen in Multiplexer

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der RS-485-Buskoppler bietet Ihnen mit den Radioline-I/O-Modulen ein Multiplexersystem speziell für den Prozesseinsatz. Das Besondere: einfaches I/O-Mapping über das Rändelrad und der Multipunktbetrieb. Außerdem können Sie das Modul als Modbus-Slave-Station einsetzen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme dank I/O-Mapping mit nur einem Dreh am Rändelrad
  • Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
  • Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur mit bis zu 99 Stationen
  • Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen