Mehrstockklemmen

Mehrstockklemmen

Verdrahtungskomfort auf engem Raum

Mit Mehrstockklemmen erhöhen Sie auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen die Verdrahtungsdichte.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Mehrstockklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ordnen Sie Potenziale noch übersichtlicher und eindeutiger – mit den farbig gekennzeichneten Mehrstockklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da in einem Klemmengehäuse bis zu drei Potenziale möglich
  • Einfache Potenzialverteilung dank Funktionsschächten in jeder Etage
  • Übersichtlichkeit durch Beschriftung aller Klemmstellen

Vertikale Potenzialbrücke

Mehrstockklemme mit Potenzialbrücke  

Doppelter Funktionsschacht für einfache Potenzialverteilung

Mit der vertikalen Potenzialbrücke verbinden Sie die Etagen. So werden aus Mehrstockklemmen echte Potenzialverteiler.

Stockwerksversatz

Mehrstockklemme mit Stockwerksversatz  

Mehrstockklemme mit Stockwerksversatz

Sie brauchen auch bei voller Verdrahtung einen ungehinderten Zugang zur unteren Anschlussebene? Die Lösung heißt: Stockwerksversatz. 

Die Beschriftungsfelder und Leitereinführtrichter sind dabei bestens erkennbar.

Motoranschlussklemmen

Mehrstockklemmen  

Perfekt für den Motoranschluss: Mehrstockklemmen

Warum eignen sich besonders Mehrstockklemmen für den einfachen Anschluss von 1- oder 3-phasigen Verbrauchern? Sie bieten Ihnen die nötigen Potenziale und einen Schutzleiteranschluss in einem einzigen Klemmengehäuse.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen