Monitoring-Software für Photovoltaikanlagen

Monitoring-Software für Photovoltaikanlagen

Einfach und schnell überwachen

Die Überwachungs-Software PV Monitor+ ist die effiziente Monitoring-Lösung für gewerblich genutzte Photovoltaikanlagen.

Zurück zu Photovoltaik-Anlagenmanagement

Kategorien

Suchen in Monitoring-Software für Photovoltaikanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Überwachungs-Software PV Monitor+ ermöglicht die bequeme Auswertung aller wichtigen Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage. Die Parametrierung erfolgt ohne Programmierkenntnisse über eine Web-Schnittstelle.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
  • Immer und überall informiert dank Alarmierung per SMS
  • Hohe Transparenz durch das Loggen von Messwerten, Störungen und weiteren beliebig parametrierbaren Events in einer CSV-Datei
  • Gesteigerte Anlagenwirtschaftlichkeit dank frühzeitiger Fehlererkennung

Überwachungslösung für Photovoltaikanlagen

PV-Anlagen-Überwachung  

Ihre Überwachungslösung für Photovoltaikanlagen

Die Überwachungslösung mit der Software PV Monitor+ ist optimal ausgelegt für gewerblich genutzte Photovoltaikanlagen bis 500 kW. Spannungen und Ströme werden von einer modularen Kleinsteuerung erfasst. Über- oder unterschreiten die Werte die eingestellten Parameter, so wird ein Alarm in Form einer E-Mail oder SMS versendet. Auf diese Weise haben Sie die Leistung Ihrer Anlage stets im Blick.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen