Zurück zur Übersicht

Webbasiert visualisieren mit WebVisit und WebVisit Express

Nutzen Sie die Vorteile grafischer Benuteroberflächen jetzt auch für die Steuerung von Automatisierungsanlagen. Mit WebVisit, dem kostengünstigen Engineering Tool von Phoenix Contact visualisieren Sie Ihre Netzwerke, Geräte oder Prozesse. Intuitiv bedienbar und ohne Programmieraufwand schaffen Sie so grafische Oberflächen für übersichtliches und eindeutiges Arbeiten an Ihrer Anlage und direkt vor Ort.

Den Einstieg in die webbasierte Visualisierung ermöglicht WebVisit 6 Express. Die kostenfreie Express-Version erlaubt die Erstellung von bis zu zehn Visualisierungsseiten sowie die Anbindung von maximal 60 Prozessvariablen (PPO).

Von der Steuerung zum Browser

Anlagenvisualisierung mit WebVisit  

Anlagenvisualisierung mit WebVisit

Alle Steuerungen von Phoenix Contact bieten einen integrierten Webserver, der Steuerungsdaten weiterleitet. Nutzen Sie diese Daten und gestalten Sie mit WebVisit Visualisierungsseiten für Ihre Anlage.

Ihr großer Vorteil: WebVisit ist ein grafischer Editor – das heißt, keine Java- oder HTML-Programmierung.

  • WebVisit-Visualisierungsseiten können in jedem Standard-Browser dargestellt werden. Die Installation von zusätzlichen Plug-ins entfällt, da WebVisit-Projekte auf Basis von HTML5 erstellt werden.
  • Eine Anzeige ist auf allen unseren Web-Panels mit integrierter Laufzeitumgebung möglich.
  • Mit WebVisit bezahlen Sie einmalig das Engineering und erstellen beliebig viele Seiten – im Gegensatz zu SCADA-Systemen: Hier fallen Kosten für jedes Wiedergabegerät mit Laufzeitumgebung an.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen