Mini- und Microklemmen

Mini- und Microklemmen

Kleine Klemmen, maximaler Nutzen

Auf engstem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren, mit den Klemmen im Miniaturformat.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Mini- und Microklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Miniklemmen und Microklemmen mit Push-in-Anschlusstechnik tragen der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau Rechnung. Trotz ihrer geringen Größe nutzen die Klemmen die Vorteile des CLIPLINE complete-Systems, das standardisierte Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform mit flexiblen Montagemöglichkeiten
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken
  • Platz sparende Potenzialverteilung durch kompakte Micropotenzialverteiler
  • Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen
  • Zeit sparender und modularer Aufbau durch steckbare Lösungen

Miniklemmen MPT

Miniklemmen mit Brückungsmöglichkeit  

Miniklemmen mit Brückungsmöglichkeit

Die Miniklemmen MPT für die kleine Tragschiene NS 15 bieten Ihnen umfangreiche Vorteile:

  • Einfach Potenziale verteilen durch standardisierte Steckbrücken
  • Übersichtlich dank großflächiger Beschriftungsmöglichkeiten aller Klemmstellen
  • Prüföffnung für 2,3-mm-Messspitzen
  • Modularer Aufbau durch steckbare Klemmen
  • Konturgleiche Schutzleiterklemmen

Anschlussvermögen:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² bis 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² bis 4 mm²

Microklemmen und Micropotenzialverteiler MP

Microklemmen und Micropotenzialverteiler mit flexiblen Montagemöglichkeiten  

Microklemmen und Micropotenzialverteiler mit flexiblen Montagemöglichkeiten

Mit den Miniaturklemmen MP sind Sie flexibel bei der Montage:

  • Auf der kleinen Tragschiene NS 15
  • Direktbefestigung mit Rastzapfen
  • Geschraubte Befestigung mit Rastflanschen

Die Klemmen zeichnen sich aus durch:

  • Prüföffnung
  • Beschriftungsmöglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen
  • Anschlussvermögen: 0,14 mm² bis 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76