Mini- und Microklemmen

Mini- und Microklemmen

Kleine Klemmen – maximaler Nutzen

Auf engstem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren – mit den Klemmen in Miniaturformat.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Mini- und Microklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Trotz extrem kleiner Abmaße beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die großen Reihenklemmen. Der bewährte Schraubanschluss bringt weitere Vorteile: Mehrleiteranschlüsse und Wartungsfreiheit.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Kompakte Bauform

Kompakte Bauform  

Kompakte Bauform

Die Miniklemmen nutzen die kleine Tragschiene. Mit ihren sehr kompakten Abmessungen eignen sie sich ideal für die Montage in kleinen Schalt- oder Anschlusskästen zum Beispiel für den Motoranschluss.

Markierung

Markierung  

Markierung

Die Reihenklemmen der MUT-Baureihe verfügen über zwei hohe, äußere Beschriftungsnuten zur Aufnahme von hohem Markierungsmaterial wie z.B. UC-TM.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76