Managed Switches optimiert für PROFINET

Switches für PROFINET IRT

Leistungsstark und schnell

Ethernet-Switching mit höchster Geschwindigkeit für Ihre PROFINET-Anwendungen.

Zurück zu Managed Switches

Kategorien

Suchen in Managed Switches optimiert für PROFINET

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erhöhen Sie die Echtzeitfähigkeit Ihrer PROFINET-Anwendungen mit den passenden Industrial Ethernet Switches von Phoenix Contact. Smart Managed- und PROFINET IRT-Switches bieten Ihnen exzellente Echtzeiteigenschaften bei gleichzeitig hohem Datendurchsatz.

Ihre Vorteile

  • Großer Datendurchsatz und hohe Geschwindigkeit dank Fast Ethernet oder Gigabit
  • Optimale Anwenderunterstützung durch Verwendung von IT-Standards und Automatisierungsprotokollen
  • Einfache Kontrolle und Konfiguration der Switch-Funktionen durch Web-based Managment, SNMP und PROFINET-Device-Funktionen
  • Erkennung und priorisierte, schnelle Weiterleitung von PROFINET-Datenpaketen

Managed Switches für den Einsatz im PROFINET-Umfeld

Smart Managed Switches und IRT-Switches für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken  

Industrial Ethernet Switches für PROFINET

Durch das integrierte PROFINET IO-Device eignen sich die Smart Managed Switches bzw. PROFINET IRT-Switches optimal für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken mit Conformance Class B bzw. C. Die Switches lassen sich vollständig über PC Worx und Step 7 konfigurieren und diagnostizieren.

Für eine garantierte Umschaltzeit im Fehlerfall von 200 ms sorgt das Media Redundancy Protocol (MRP).

Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ermöglicht Ihnen darüber hinaus die automatische Bestimmung Ihrer Netzwerktopologie.

Smart Managed Switches für PROFINET Class B-Netzwerke

PROFINET-Netzwerk mit Smart Managed Switch  

Smart Managed Switches funktionieren als PROFINET-Device

Die Smart Managed Switches sind in schmaler oder flacher Bauform erhältlich und stellen Fast Ethernet oder Gigabit auf allen Ports bereit.

Neben den oben beschriebenen PROFINET-Funktionen verfügen die Smart Managed Switches zusätzlich über spezielle Multicast-Filterfunktionen für den Einsatz im EtherNet/IP™-Umfeld. Mit den Filter- und Querier-Funktionen versenden Sie Daten nur an die Teilnehmer, die sie auch benötigen. Dies mindert die Netzwerklast und erhöht die Stabilität Ihres Netzwerks.

IRT-Switches für PROFINET Class C-Netzwerke

Diagnose und Streckenmessung mit PROFINET IRT-Switches  

Diagnose und Längenmessung für LWL-Strecken

Die PROFINET IRT-Switches bieten durch integrierte ERTEC-Technologie optimale Realtime-Eigenschaften für den Einsatz in PROFINET Class C-Netzwerken.

Darüber hinaus lassen sich mit diesen Switches PROFINET-LWL-Strecken diagnostizieren und die Diagnosewerte der Steuerung übermitteln. Dies ermöglicht Ihnen eine proaktive Wartung für höhere Verfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten.

Zusätzlich stellen Ihnen die IRT-Switches die Streckenlänge zwischen zwei Teilnehmern im PROFINET-Device zur Verfügung.

Varianten in IP67 mit Push-Pull-Anschlusstechnik (AIDA) ermöglichen sowohl den Einsatz im Schaltschrank, als auch direkt im Feld.

PROFINET-Switches auf einen Blick

 Smart Managed SwitchesIRT-Schwitches
Übertragungsgeschwindigkeit10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Alarmkontaktjaja
Temperaturbereich0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Versorgungsspannung18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktionen  
Quality of Servicejaja
VLANjanein
Multicast / IGMP-Snoopingjanein
Redundanz  
Rapid Spanning Tree (RSTP)janein
MRP-Manager / Clientja / jaja / ja
Fast Ring Detection (FRD)janein
Large Tree Supportjanein
Managementfunktionen  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)janein
Automatisierungsprotokolle  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET-IO-Devicejaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-Filterung
janein
Zulassungen / Zertifikate  
Maritime Zulassungenmodellabhängignein
Ex-Zulassungenmodellabhängignein

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen