Temperaturen erfassen, Signale trennen, wandeln, filtern und verstärken – auf nur 6,2 mm Baubreite. Mit den schmalen MINI Analog-Modulen sparen Sie bis zu 65 Prozent Platz gegenüber marktüblichen Trennverstärkern mit Baubreiten von 12,5 mm bis 22,5 mm.
Durch die kompakte Bauform bringen Sie die Module sogar in dezentralen 120 mm-Schaltkästen unter.
Mit MINI Analog gestalten Sie bereits im Schaltschrank Ihre Automatisierungsprozesse energieeffizient: Die Module haben eine geringe Leistungsaufnahme dank ihres innovativen Schaltungsdesigns.
In der Folge erwärmen sich die Module weniger und leben somit länger. So erhalten Sie eine hohe Betriebssicherheit über den vollen Betriebstemperaturbereich, auch in angereihter Anordnung.
Die MINI Analog-Trennverstärker bieten Ihnen eine Systemlösung zur Geräteversorgung: Dazu brücken Sie mit dem Tragschienen-Busverbinder die 24 Volt-Versorgungsspannung. Dies vereinfacht die Verdrahtung, die Systemerweiterung oder einen Modultausch.
Es gibt drei Möglichkeiten zur Einspeisung der Geräteversorgung:
Die Fault-Monitoring Systemfunktion ist eine modulare Lösung zur komfortablen Fehlerauswertung: Hierzu bietet das Fault-Monitoring-Modul eine Sammelfehlermeldung für bis zu 80 Module, die über den Tragschienen-Busverbinder verbunden sind.
Wird intern oder im Signaleingang eines Messumformers ein Fehler erkannt, wird dieser über den Tragschienen-Busverbinder gemeldet und am Fault Monitoring Modul per Öffnerkontakt zentral angezeigt. Eine aufwendige Einzelauswertung entfällt.
Je nach Trennverstärkertyp werden folgende Fehler signalisiert:
Zusätzlich ist es mit Ergänzung der neuen Einspeiseklemme möglich, den Ausfall einer Versorgungsspannung zu erkennen und zu melden.
Sowohl auf der Teilnehmerseite als auch im Auswertemodul ist die Fehlerauswertung frei einstellbar. Das macht das Fault-Monitoring besonders modular.
Viele der MINI Analog-Module sind konfigurierbar: Diese stellen Sie einfach mit DIP-Schaltern ein – ganz ohne Software. Alternativ übernimmt Phoenix Contact dies für Sie nach Ihren individuellen Bestellangaben.
Für erweiterte Funktionalität und Monitoring konfigurieren Sie die Module mit der robusten S-Port-Schnittstelle zusätzlich bequem mittels einer kostenfreien Software-Oberflache.
Hier haben Sie die Wahl zwischen drei Lösungen:
Termination Carrier sind kompakte Lösungen zur schnellen und fehlerfreien Anbindung von Tragschienengeräten der Serie MINI Analog an Ein-und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen.
Per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkablung verbinden Sie die Termination Carrier schnell und fehlerfrei mit Ihrer Steuerung – Plug & Play.
Damit kombinieren Sie die Vorteile modularer Tragschienengeräte mit denen der Plug & Play-Schnellverkabelung zu einer durchgängigen Lösung für die Systemtechnik.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Trennverstärker und Messumformer
"$pageName" auf