Inline - das feinmodulare I/O-System

Inline-Station mit Buskoppler und I/Os

Wirtschaftlich automatisieren

Einfache Anwendungen effizient realisieren.

Zurück zu I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Kategorien

Suchen in Inline  -  das feinmodulare I/O-System

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Automatisieren Sie einfach und wirtschaftlich Applikationen mit dem Inline-System bestehend aus SPS, Buskopplern und I/Os für den Schaltschrank. Aufgrund seiner Flexibilität findet das Automatisierungs- und I/O-System in vielen unterschiedlichen Projekten Anwendung. In Verbindung mit den eigens entwickelten speicherprogrammierbaren Steuerungen werden Automatisierungsvorgänge systemisch abgewickelt. Zusätzlich bietet Ihnen das System durch seine Busoffenheit eine Vielzahl an Möglichkeiten in verschiedenen Netzwerken.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung und Inbetriebnahme
  • Höchste Flexibilität dank großer Auswahl an SPS, Buskopplern, I/Os und Funktionsklemmen
  • Die schmale Baubreite und passgenaue Kanalzahl der I/O-Module sparen Platz im Schaltschrank
  • Das SPS-System lässt sich leicht in bestehende PROFINET-Netzwerke einfügen durch PROFINET-Device-Funktionalität

SPS, Buskoppler oder I/Os – Das Inline-System

SPS der Baureihe Inline sind mit vielfältigen I/Os einfach erweiterbar und bieten einen integrierten Webserver. Die Buskoppler implementieren das I/O-System Inline in gängige Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke. Mit sicheren I/Os realisieren Sie Lösungen für die funktionale Sicherheit und Funktionsklemmen geben Ihnen Freiheit in unterschiedlichen Automatisierungsanforderungen.

Ob mit Phoenix Contact-SPS oder in anderen gängigen Netzwerken: Inline bietet Ihnen höchste Flexibilität und Vielfalt für Ihre wirtschaftliche Automatisierung.

Systemkomponenten des Automatisierungssystems Inline: SPS, Buskoppler und I/Os

Systemkomponenten SPS, Buskoppler und I/Os

SPS – Mit System automatisieren

Inline-Station mit SPS und I/Os  

Inline-SPS mit I/Os

Wirtschaftlich und jetzt noch leistungsfähiger: Die neu überarbeiteten SPS der Baureihe Inline bieten die Möglichkeit, über PROFINET oder Modbus/TCP zu kommunizieren. Sie unterstützen alle gängigen Kommunikationstechnologien wie Ethernet und Mobilfunk. Zudem sind sie mit vielfältigen Inline-I/Os einfach erweiterbar und bieten einen integrierten Webserver.

Programmieren Sie das System mit PC Worx Express (kostenlos) oder PC Worx in IEC 61131-3.

Buskoppler – Schaffen Sie Verbindungen

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse  

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse

Durch die freie Wahl des Buskopplers lässt sich das Inline-I/O-System in alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke integrieren. Je nach Buskoppler können Sie bis zu 63 I/O-Module (bis zu 16 PCP-Teilnehmer) anschließen.

Einer der kompaktesten Buskoppler am Markt mit einer Breite von 40 mm spart Platz im Schaltschrank. Für die Protokolle PROFINET, CANopen® und EtherCAT® wurde der neue Formfaktor bereits konzipiert. Natürlich unterstützen die neuen Produkte Technologien, wie z. B. SafetyBridge V3.

I/Os – Eine Klemme, eine Funktion

Auszug Produktportfolio Inline ECO-I/O-Klemmen  

Inline ECO-I/Os

Mit den Inline I/Os lösen Sie einfach und wirtschaftlich Automatisierungsaufgaben. Nach dem Motto "Eine Klemme, eine Funktion", finden Sie in der Reihe der Inline ECO-I/Os immer die passende Funktion für Ihre Automatisierungsaufgabe. Ein spezielles Parametrieren der Klemme ist nicht notwendig. Sichern Sie Ihre Applikation einfach und ohne zusätzliche Software mit dem Einsatz der sicheren Klemme Inline ECO Safe.

Natürlich lassen sich alle Inline ECO-Klemmen auch mit allen Inline-Buskopplern und Standardmodulen kombinieren.

Sichere I/Os – Funktionale Sicherheit in der Automatisierung

I/Os für PROFIsafe und SafetyBridge Technology  

I/Os für PROFIsafe und SafetyBridge Technology

Auch unsere sicherheitsgerichteten I/O-Module unterstreichen die Flexibilität des Inline-I/O-Systems. Je nach Buskoppler und Sicherheitssteuerung arbeiten die I/Os mit PROFIsafe in PROFINET- und PROFIBUS-Systemen oder in INTERBUS-Safety-Applikationen.

Dafür bieten wir Ihnen digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie Relaismodule.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads


Das I/O-System Inline schnell und einfach erklärt

Erfahren Sie mehr über die Features und Möglichkeiten des I/O-Systems Inline.