Zurück zur Übersicht

Inline: zuverlässig bis in Zone 2

Zuverlässig bis in Zone 2 in der Prozessindustrie mit Inline automatisieren

Kommunizieren Sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen mit eigensicheren Inline-I/O-Klemmen. Dafür steht eine Auswahl an I/O-Klemmen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2 zur Verfügung. Mit nur drei eigensicheren I/O-Klemmen können Sie aufgrund vielfältigster Parametrierungsmöglichkeiten unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben in sensiblen Bereichen lösen.

Zuverlässige und sichere Signalerfassung im Ex-Bereich

Topologie zur sicheren Signalerfassung in Zone 0, Zone 1 und Zone 2  

Topologie zur sicheren Signalerfassung in Zone 0, Zone 1 und Zone 2

Mit den blauen I/O-Klemmen können Sie zusätzliche Eingangs- und Ausgangssignale aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 0 erfassen bzw. ausgeben. Die Inline-Station kann dabei sowohl im nicht explosionsgefährdeten Bereich, als auch im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 2) installiert werden. Eine Kombination von Standard-I/O-Klemmen und eigensicheren I/O-Klemmen ist jederzeit möglich.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen