neu
Finden Sie die passende LED-Maschinenleuchte in dem umfassenden Produktprogramm von Phoenix Contact.
Die robusten PLD-Maschinenleuchten (Phoenix Contact Lighting Devices) setzen Maßstäbe in der effizienten Beleuchtung industrieller Anlagen: mit LED-Technik, blendfreiem Licht, Serienschaltung sowie M12-Verkabelung.
Viele Maschinen werden immer kompakter konstruiert und bieten wenig Platz für die notwendige Beleuchtung. Die PLD-Maschinenleuchten der 100er-Klasse in Schutzart IP54 zeichnen sich durch die sehr schmale Bauform aus. Sie lassen sich somit bei geringen Platzverhältnissen ideal in die Maschine integrieren.
In dem mitgelieferten Leuchtenhalter lässt sich die Leuchte schwenken und somit die Beleuchtung optimal ausrichten. Die Leuchten bieten eine besonders gute Ausleuchtung bei kleinen bis mittleren Abständen zur beleuchteten Fläche. Längen von 195 bis 895 mm sind verfügbar. Der Durchmesser variiert von 25 bis 35 mm.
LED-Maschinenleuchten der 200er-Klasse überzeugen durch ihre hohe Ausleuchtung. Denn im Vergleich zu den LED-Maschinenleuchten der 100er-Klasse, sind sie ideal geeignet für mittlere bis große Abstände zur Zielfläche.
Sie benötigen Licht in einer rauen Umgebung? Auch hierfür sind die Leuchten geeignet, dank ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit sowie der Kühl- und Schmiermittelresistenz.
Die Variante mit 40-mm-Durchmesser integrieren Sie ideal in neue Maschinen. Somit beleuchten Sie ihren Maschineninnenraum platzsparend und hocheffizient.
"$pageName" auf