Zurück zur Übersicht

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt – der Access Point

Der Factoryline Bluetooth EPA MP Access Point bietet alle Möglichkeiten, um via Funk Ethernet-basierte Automatisierungskomponenten flexibel, einfach und sicher zu verbinden.

Bluetooth leicht gemacht

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA Multipunkt Access Point

Der FL Bluetooth EPA MP ist das universelle Gerät zur Bluetooth-Datenübertragung. Mit externem Antennenanschluss und IP65-Gehäuse kann es in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden - sowohl als Bluetooth-Client als auch als Access Point einer Bluetooth-Funkzelle für bis zu sieben Teilnehmer. Typisch für Bluetooth: Die Ethernet-Kommunikation ist protokolltransparent. Das heißt, Sie übertragen problemlos verschiedene Protokolltypen wie PROFINET, Modbus-TCP oder EtherNet/IP.

  • Ethernet-Zugangspunkt für maximal sieben Bluetooth-Teilnehmer wie Wägesysteme, Barcode-Scanner oder PCs
  • Einfache Inbetriebnahme per Mode-Button, dynamischem Web-Interface oder SSI-Script
  • Ausschluss von WLAN-Frequenzen (Black Channel List) für störungsfreie Koexistenz mit WLAN-Netzwerken
  • Geeignet für verschiedene Antennen
  • Optimiert für PROFINET und PROFIsafe
  • Reichweite im freien Feld bis zu 250 m   

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen