Inline – I/Os

Inline – I/Os

Eine Vielfalt an Funktionen

Flexibel Daten erfassen und auswerten.

Zurück zu Inline – das feinmodulare I/O-System

Kategorien

Suchen in Inline – I/Os

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wählen Sie I/O-Klemmen mit und ohne Parametrierung. Eine große Auswahl an vielseitigen Funktionalitäten mit umfassenden Zulassungen geben Freiheit in jeglicher Topologie. Eine feine Granularität schafft die Basis in der Konzeption ihrer I/O-Station.

Ihre Vorteile

  • Großes Angebot an Digital-, Analog- und Funktionsklemmen bietet Vielfalt in der Messwerterfassung
  • Flexibilität durch vielfältige Parametrierung
  • Reduzierter Programmieraufwand dank Vorverarbeitung in den I/O-Klemmen

Lokalbuserweiterung – vom Schaltschrank bis ins Feld

Inline I/O-Station mit Fieldline-Kopplung  

Inline Station mit Fieldline-Kopplung

Erfassen Sie Ihre Signale direkt im Feld und leiten sie diese ohne weitere Buskoppler bis in den Schaltschrank. 

Mit Inline-Zeilensprungklemmen reduzieren Sie die Anzahl der Buskoppler und somit der Netzwerkteilnehmer. Das heißt: durchgängige Kommunikation mit weniger Buskopplern.

Wollen Sie Ihre I/O-Signale ganz ohne Kabel übermitteln? Bis zu drei I/O-Teilnehmer können Sie über eine Bluetooth-Verbindung an Ihre Basisstation anschließen.

Inline Ex i – eigensichere I/Os für den Ex-Bereich

Zuverlässige und sichere Signalerfassung im Ex-Bereich  

Zuverlässige und sichere Signalerfassung im Ex-Bereich

Machen Sie Ihre Inline-I/O-Station sicher für den explosionsgefährdeten Bereich: Einfach die blauen eigensicheren Ex i-I/O-Module hinter den Standard-I/O-Klemmen anreihen. Hierfür steht eine Auswahl an Standard-I/O-Klemmen für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten und explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2 zur Verfügung. An die blauen I/O-Klemmen können Sie zusätzliche Eingangs- und Ausgangssignale aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 0 anschließen. 

Die Parametrierung und Diagnose erfolgt über ein Engineering-System oder FDT-Technologie (Field Device Tool). Ihr Vorteil: einfache Handhabung auch bei hohem I/O-Aufkommen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen