Gehäuse

HEAVYCON-Gehäuse

Für härteste Einsatzbedingungen

Robuste Gehäuse widerstehen Schmutz, Wasser, Vibration und hoher mechanischer Belastung.

Zurück zu Schwere Steckverbinder

Kategorien

  • STANDARD-Gehäuse
    Schwere Steckverbinder HEAVYCON STANDARD

    Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON STANDARD mit der schnellen und zuverlässigen Bügelverriegelung sind für viele Anwendungen geeignet.

  • EVO-Gehäuse
    EVO-Gehäuse

    Kosten sparen mit der innovativen Produktbaureihe der schweren Steckverbinder.

  • ADVANCE-Gehäuse
    Schwere Steckverbinder HEAVYCON ADVANCE

    Schwere Steckverbinder HEAVYCON ADVANCE dichten direkt auf der Anbauwand ab - für besonders aggressive Umgebungen.

  • Produktliste HPR-Gehäuse
    Gehäuse für die Bahnindustrie

    Robuste Metallgehäuse HPR mit Schraubverriegelung für die Anforderungen der Bahnindustrie.

Suchen in Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wenn Sie Steckverbinder unter besonders harten, aggressiven Bedingungen einsetzen, brauchen Sie zuverlässige Gehäuse in hoher Schutzart. Mit den kombinierbaren, robusten HEAVYCON-Gehäusen aus unseren drei Bauserien erzeugen Sie immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm: vielfältige Gehäuseverriegelungsarten für unterschiedliche Anwendungen
  • Hohe Sicherheit: extrem widerstandsfähige Materialien und hohe Schutzklassen
  • Schutz gegen elektromagnetische Störungen: Metallgehäuse sind EMC ready dank leitfähiger Oberflächen und Dichtungen

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse mit Bügelverriegelung

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse  

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse zeichnen sich durch ein breites Sortiment an robusten Gehäusen mit verschiedenen Kabelabgangsrichtungen und Verriegelungen aus. Kombinieren Sie die Tüllengehäuse je nach Bedarf mit einem Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse.

  • Hohe Korrosionsfestigkeit: Gehäuse erfüllen die Schutzarten IP66/IP67
  • Flexible Längs- oder Querbügelverriegelung

Bei HEAVYCON-Gehäusen der kompakten Baugröße D7 haben Sie die Wahl zwischen korrosionsbeständigen Metallgehäusen und Kunststoffgehäusen mit angespritzter Kabelverschraubung.

 

HEAVYCON EVO-Gehäuse mit Bügelverriegelung

HEAVYCON EVO-Gehäuse  

HEAVYCON EVO-Gehäuse

Die Industriesteckverbinder HEAVYCON EVO sind die innovative und wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen, in denen robuste Plug-and-Play-Lösungen gefragt sind. Durch die schwenkbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss reduzieren Sie Ihre Lagerhaltung um 70 %.

  • Einfache Handhabung: Bestimmen Sie die Kabelabgangsrichtung direkt am Montageort
  • Weniger Lagerkosten durch reduzierte Teilevielfalt: Gehäuse ersetzt acht herkömmliche Tüllengehäuse
  • Sicher und zuverlässig im Einsatz: Gehäuse sind stoßfest bis IK09 und erfüllen die Schutzarten IP66 (Kunststoff) sowie IP66/IP67 (Metall)
  • Freie Wahl der Komponenten: Kombinieren Sie HEAVYCON EVO mit allen normgerechten Aluminiumgehäusen am Markt

 

HEAVYCON ADVANCE-Gehäuse mit Schraubverriegelung

HEAVYCON ADVANCE-Gehäuse  

HEAVYCON ADVANCE-Gehäuse

Bei der Verkabelung im industriellen Umfeld kommt es auf jeden Zentimeter an. Zudem wirkt die Umgebung häufig aggressiv auf die Steckverbindung ein. Für diese extremen Bedingungen haben wir die Lösung: HEAVYCON ADVANCE-Steckverbinder.

  • Platz und Kosten sparen: Verwendung von Anbauflanschen anstelle eines Unterbaugehäuses
  • Für härteste Anforderungen: Gehäuse erfüllen die Schutzarten IP66/IP67 (Kunststoff) sowie IP66/IP68/IP69K (Metall)

 

HEAVYCON HPR-Gehäuse für Bahnanwendungen

Gehäuse für Bahnanwendungen  

HPR-Gehäuse für Bahnanwendungen

HEAVYCON HPR ist für den Einsatz in der Transport- und Verkehrstechnik spezifiziert. Die Tüllen-, Anbau- und Sockelgehäuse entsprechen dem etablierten Standard für die sichere Übertragung von Signal- und Leistungskreisen an den Schienenfahrzeugen.

  • Schutzarten IP68/IP69K
  • Umfassender Schutz bei elektromagnetischen Störfeldern
  • Baugrößen B6 bis B24 bzw. D7
  • Robuste Schraubverriegelung
  • Vibrations- und schockbeständig nach IEC 61373 / EN 50155

Adaptertüllen für schwere Steckverbinder

Adaptertüllen für schwere Steckverbinder  

Adaptertüllen für schwere Steckverbinder

Mit HC­-CES-Adaptertüllen kombinieren Sie die Vorteile des modularen Kabeleinführungssystems CES mit den Vorteilen der HEAVYCON-Industriesteckverbinder. Führen Sie einfach und zeitsparend eine Vielzahl hochpoliger Leitungen und Übertragungsmedien über nur eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank. Leitungen können bequem nachträglich ergänzt oder ausgetauscht werden. Die Adaptertüllen werden einfach auf Anbaugehäuse der Baugröße B16 und B24 montiert. Die sichere Abdichtung und Zugentlastung erfolgt mit dem CES-Kabeleinführungssystem.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Individuelle Industriesteckverbinder online konfigurieren und bestellen