Hochkompakte sichere Koppelrelais

Hochkompakte sichere Koppelrelais

Neuer Standard für die Prozessindustrie

Hochkompakte, sichere Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung.

Zurück zu Sichere Koppelrelais

Kategorien

Suchen in Hochkompakte sichere Koppelrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

PSRmini sind die schmalsten Koppelrelais am Markt. Verstärken Sie digitale Signale und schützen Sie Ihr System durch galvanische Trennung. Die zwangsgeführten Kontakte ermöglichen Ihnen eine einfache und schnelle Diagnose. Dies sorgt für kurze Stillstandszeiten während geplanter Wartungsphasen.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 70 % Platzersparnis ohne Leistungseinschränkung dank neuer, eigenentwickelter Relaistechnologie
  • Einfacher und schneller Prooftest durch zwangsgeführte Kontakte
  • Installation bis in Ex-Zone 2 dank umfangreichem Zulassungspaket
  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme mit Hilfe der Systemverkabelung

PSRmini für die Prozessindustrie – Jedes Signal mit Sicherheit verfügbar

PSRmini Schaltschrankapplikation mit Termination Carrier  

In Kombination mit PSRmini bietet der Termination Carrier eine einzigartige Packungsdichte im Schaltschrank

Sie als Spezialist der Prozessindustrie zählen Integrität und Zuverlässigkeit zu den primären Ansprüchen an Ihre Systeme und Komponenten. 

Daher möchten wir Ihnen unsere hochkompakten, sicheren Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung vorstellen:

Angepasst an die relevanten Prozessleitsysteme und die speziellen Anforderungen Ihrer Branche bieten wir SIL-zertifizierte Koppelmodule für Emergency Shut Down und Fire-and-Gas-Anwendungen.

Neue Relaistechnologie von Phoenix Contact

Relaistechnologie von Phoenix Contact  

Innovative Relaistechnologie von Phoenix Contact: Maximale Sicherheit und hohe Schaltlasten bis 6 A

Das Herzstück der neuen sicheren Koppelrelais ist unser eigenentwickeltes Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Die innovative Relaistechnologie von Phoenix Contact bietet maximale Sicherheit und überzeugt durch viele technologische Details:

  • Hohe Schaltleistungen bis 6 A
  • Höchste Verfügbarkeit dank Diagnosedoppelkontakt
  • Installation bis in den Ex-Bereich

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen