Für maximale Flexibilität sind die PLC-Relais wahlweise mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-in-Anschlusstechnologie erhältlich.
Die Push-in Technology ermöglicht das einfache, direkte Stecken auch kleiner Leiter ab 0,34 mm² ohne Werkzeug. Sie zeichnet sich durch hohe Kontaktqualität und niedrige Steckkräfte aus. Das erlaubt eine schnelle, komfortable und sichere Verdrahtung.
Mit den farbig gekennzeichneten und isolierten Steckbrücken können Sie bei den PLC-Relaismodulen bis zu 70 % Verdrahtungszeit einsparen.
Besonders effizient sind die Endlos-Brücken, die auch für gemischte 6,2 mm und 14 mm PLC-Aufbauten passend sind.
Die Kombination aus dem PLC-INTERFACE Relaissystem und der passenden Systemverkabelung schafft die schnelle, steckbare Verbindung von Steuerung und Relais.
Zusammen mit Frontadaptern, Systemkabeln und PLC-V8-Adaptern erhalten Sie ein Systemkonzept zur einfachen Verdrahtung. Sie sparen so Zeit und Kosten gegenüber einer aufwändigen Einzelverdrahtung.
"$pageName" auf