neu
Mit dem qualitativ hochwertigen Handwerkzeug arbeiten Sie komfortabel und sicher.
Schneiden, abisolieren, crimpen, schrauben und messen – für alle Anwendungen in der Elektrotechnik bietet Phoenix Contact Ihnen ein optimales Handwerkzeug. Lernen Sie die hochwertigen Verarbeitungs- und Messwerkzeuge aus unserem Produktprogramm TOOL fox kennen.
Komfortabel und ermüdungsarm schneiden: Leiter und Leitungen bis 1400 mm² und Durchmesser bis 100 mm können Sie nahezu quetschfrei verarbeiten.
Schnell, präzise und sicher alle Arten von Leitern und Leitungen abisolieren: Die Einstellung auf den jeweiligen Leiterquerschnitt erfolgt automatisch.
Mit mechanischen Crimpzangen verpressen Sie alle Kontaktarten sicher und ohne Mühe. Ein spezielles Kraftübersetzungsprinzip senkt die Handkräfte um 25 % bei maximalem Pressdruck.
Mit dem mobilen Handautomaten benötigen Sie maximal zwei Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter.
Von Universalwerkzeugen, die mehrere Funktionen in sich vereinen, über Kabelbinderzangen bis hin zum Verdrahtungskanalschneider bieten wir eine hohe Applikationsvielfalt.
Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich jetzt mit einer dauerhaften Lasergravur versehen. So personalisieren und individualisieren Sie Werkzeug und machen es zu Ihrem Werkzeug.
Alle beschriftbaren Werkzeuge finden Sie online bei Phoenix Contact. Sie tragen die Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung. Die Eingabe der Beschriftungsdaten erfolgt direkt am Artikel und ist Teil des Bestell- bzw. Anfrageprozesses.
Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set CUS nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:
"$pageName" auf