Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen

Geräte absichern

Sicherungsträger und Potenzialverteiler in einer Klemme vereint.

Zurück zu Schnellanschluss

Kategorien

  • Produktliste Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Sicherungsklemmen mit Schnellanschluss in verschiedenen Ausführungen. Varianten mit Leuchtanzeige runden das Programm ab.

Suchen in Sicherungsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme aufnehmen – mit Sicherungsklemmen von Phoenix Contact ist das für Sie kein Problem.

Ihre Vorteile

  • Einfache Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
  • Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige

Sicherungseinsätze

Sicherungsklemmen  

Klemmen für verschiedene Sicherungstypen

Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen oder auswechseln – wir bieten Ihnen die richtigen Sicherungshalter für jede Anwendung:

Hebelsicherungsklemme

  • Sicherungsklemme mit Schraubkappe
  • Sicherungsklemme zur Aufnahme von Flachsicherungen

Auf einer Tragschiene können Sie G-Sicherungen des Typs 5 x 20 montieren.

Zur Anzeige des Fehlerfalls erhalten Sie Varianten mit Leuchtanzeige.

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker  

Sicherungsstecker zur individuellen Bestückung

Sicherungsstecker von Phoenix Contact eignen sich für den Einsatz in Trenn-Grundklemmen und sind zudem besonders flexibel: Bestücken Sie den Stecker einfach mit dem gewünschten Sicherungstyp.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76