FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus

Echte Flexibilität im Feldbus

Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Prozesse mit modularen Gerätekopplern und redundanten Stromversorgungen.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

Suchen in FOUNDATION Fieldbus

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erweitern Sie Ihr FOUNDATION Fieldbus-System mit unseren innovativen Gerätekopplern. Ob flexible Erweiterung mit modularen Varianten oder maximale Kanaldichte mit Geräten in Blockbauweise, für jede Anforderung steht der richtige Feldbus-Gerätekoppler bereit.

Zusammen mit redundanten Feldbus-Stromversorgungen, Überspannungsschutz und Installationsmaterial bietet Phoenix Contact eine komplette Systemarchitektur, die Ihnen Platz im Schaltschrank und Installationskosten einspart.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand: komplette Systemarchitektur erhältlich
  • Bedarfsgerechte Installation durch modularen Aufbau
  • Hohe Sicherheit: für explosionsgefährdete Bereiche bis in Zone 0 zugelassen
  • Stand der Technik: Mit bewährter Phoenix Contact-Zuverlässigkeit und -Innovation

Redundante Feldbus-Stromversorgung

Zuverlässige Feldstromversorgungen mit ACB Technology  

Zuverlässige Feldstromversorgungen mit ACB Technology

Versorgen Sie Ihre FOUNDATION Fieldbus-Loops zuverlässig mit redundanten ein- oder vier-Kanal-Stromversorgungen. Die Geräte sind steckbar und somit flexibel und schnell ausgetauscht. Außerdem sorgt die ACB Technology (Auto Current Balancing) durch symmetrische Belastung der Stromversorgungen für eine deutlich erhöhte Gerätelebensdauer und höchste Zuverlässigkeit für Ihre Prozessapplikation.

Die integrierte Diagnosefunktionalität und Relaisausgänge sorgen für eine ständige Überwachung.

Ihre Vorteile:

  • Modularer Aufbau für erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Integrierte Diagnosefunktion mit Relaisausgang
  • Maximale Lebensdauer durch ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatibel mit Yokogawa, Invensys und universellen D-SUB-25-Lösungen

Modulare Feldbuskoppler-Familie für FOUNDATION Fieldbus

Modulare Feldbuskoppler-Familie für FOUNDATION Fieldbus  

Feldbuskoppler: Flexibilität und Modularität in einer Familie

Das modulare System der FOUNDATION Fieldbus-Gerätekoppler besteht aus drei Hauptgeräten: dem Hauptleitungsmodul, Koppelmodulen und nach Bedarf einem Diagnosemodul. Das Hauptleitungsmodul bildet eine neue Feldbusstation. Das Modul bietet vielfältige Abschirmungsmöglichkeiten und einen integrierten Abschlusswiderstand.

Die Feldbus-Gerätekoppler mit einem oder zwei Abgängen sind kurzschlusssicher und schützen so Ihr Netzwerk. Die Versorgungsspannung für das modulare System wird über einen Stecker, der einfach auf die DIN-Schiene gerastet wird, unterverteilt.

Für Zone 2 Installationen, mit Anschluss von Instrumenten der Zone 0, 1 und 2 im selben Gehäuse, steht die Trennplatte FB-MODULAR zur Erfüllung eigensicherer Verdrahtungsabstände zur Verfügung.

Das Feld-Diagnosemodul ist in zwei Varianten verfügbar. Eine Version arbeitet mit dem modularen DIN-Schienen-Stecker und spart damit aufwändige Verkabelung. Eine weitere ist mit Anschlussklemmen ausgerüstet, über die Gerätekoppler anderer Hersteller angeschlossen werden können.

Die Integration in die Steuerungsebene verläuft über die Standard-H1-Kommunikation und das Geräte-Management unter Verwendung von DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) und DTM (Device Type Manager).

Feldbuskoppler mit 6 und 12 Kanälen

Feldbuskoppler mit 6 und 12 Kanälen  

Lokale Diagnose und platzsparende Verkabelung

Die mehrkanaligen Feldbus-Gerätekoppler sind ausgelegt für Umgebungstemperaturen von -50°C bis zu +90°C. Sie sind sehr kompakt und zur weiteren Platzersparnis erfolgt der Anschluss einseitig von der Unterseite. So erreichen Sie die beste Platzausbeute und die höchste Kanaldichte in Ihrem Verteilerkasten.

Der Abschlusswiderstand ist integriert.

Die Feldbuskoppler sind Fieldbus Foundation registriert.

Zone-1-Feldbusbarriere mit 8 oder 12 Kanälen

Zone-1-Feldbusbarriere mit 8 oder 12 Kanälen  

Die leichteste Zone-1-Feldbusbarriere in der Industrie

Die neuen Feldbusbarrieren sind speziell für die Zone1 zugelassene Gerätekoppler. Sie sind in Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu +80°C getestet und somit für jede Prozessapplikation geeignet.

Die Feldbuskoppler sind Fieldbus Foundation registriert.

Feldbus-Verteilerkästen mit Systemzulassung und vorinstallierten Feldgerätekopplern

Feldbus-Verteilerkästen mit Feldbuskopplern und Systemzulassung  

Schlüsselfertige Verteilerlösung für Installationen weltweit

Speziell für den Einsatz der Feldgerätekoppler bieten wir Ihnen ein Sortiment an Feldbus-Verteilerkästen an. Durch die ATEX, IECEx und UL Class I, Division 2-Zulassungen sind sie weltweit bedenkenlos einsetzbar.

Die vormontierten Kästen sind in zwei Varianten mit und ohne Überspannungsschutz für die Hauptleitung erhältlich. Sie verbinden die Hauptleitung mit den Feldgeräten.

  • Einsatzfertige Verteilerkästen aus gebürstetem rostfreien 316L Stahl
  • Erhältlich mit 10 oder 16 Ports
  • Schnelle und einfache Montage mit mehrkanaligen Zone 2-Feldgerätekoppler
  • Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76