Alle Freiheiten in der Feldinstallation: Funktionsgerecht, anpassbar und busoffen.
Fieldline Modular ist das I/O-System in modularer Bauweise für die Feldinstallation. Unsere Komponenten stehen in zwei unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung und ermöglichen daher einen besonders flexiblen Einsatz – auch in unmittelbarer Nähe zum Prozess.
Wählen Sie Ihr I/O-Gerät passend für die Anforderungen in Ihrer Anlage.
Ihr Vorteil: Das Systemkabel des Lokalbusses führt neben der Spannung auch Daten. Das heißt: Platz und Kabel sparen.
Mit Abzweigklemmen des IP20-I/O-Systems Inline verbinden Sie Ihre Fieldline Modular M8- und M12-I/O-Geräte schnell und einfach mit dem Schaltschrank – ohne zusätzlichen Buskoppler. Das bedeutet eine Zeitersparnis in der Inbetriebnahme bei gleichzeitig geringer Komplexität.
Diese Kombination eignet sich besonders für Funktionen wie Gewichtsmessung oder Positionserfassung. Außerdem werden HART-Funktionalitäten unterstützt.
„Plug-and-Turn“ ist das Motto der SPEEDCON-Schnellverriegelung. Nur eine halbe Drehung und der M12-Steckverbinder sitzt sicher und Sie erzielen die optimale Steckverbindung. So sparen Sie bis zu 90 Prozent Zeit beim Verdrahten Ihrer I/O-Geräte.
Umgewöhnen müssen Sie sich nicht – SPEEDCON ist hunderprozentig kompatibel zu allen M12-Steckverbindern und das Prinzip von Stecken und Drehen bleibt gleich. Der spürbare Einrastpunkt verdeutlicht, dass die Verbindung fest ist. Dabei erfüllt SPEEDCON alle elektrischen und mechanischen Eigenschaften der klassischen M12-Steckverbindung sowie alle gängigen Normen und Anforderungen.
Keine Kabel und maximale Flexibilität: Die drahtlosen I/O-Geräte der Fieldline Modular-Serie leiten die erfassten Signale via Bluetooth weiter. Das Verlegen von Kabeln zur Datenübertragung entfällt.
Bis zu drei abgesetzte Geräte integrieren Sie so in Ihr Netzwerk und realisieren einen flexiblen, maschinennahen Einsatz.
"$pageName" auf