Feldgehäuse

IP-geschützte Elektronikgehäuse

Elektronikgehäuse für raue Umgebungen

IP-geschützte Elektronikgehäuse bieten ideale Lösungen für den Einsatz in Feldanwendungen.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

  • Feldgehäuse DCS
    Elektronikgehäuse DCS für stationäre und mobile Displays

    Die Elektronikgehäuse DCS schützen mobile und stationäre Displays vor rauen Umgebungsbedingungen.

  • Feldgehäuse ECS
    Feldgehäuse ECS

    Die Feldgehäuse ECS schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.

  • Feldgehäuse HC-ALU
    Feldgehäuse HC-ALU

    Ein stabiles Aluminiumprofil und Schutzart IP65 – damit überzeugen Elektronikgehäuse der Serie HC-ALU.

  • Feldgehäuse HCS
    Feldgehäuse HCS

    Die Elektronikgehäuse HCS bieten zuverlässigen Schutz für Elektronik im mobilen Einsatz.

  • Feldgehäuse UCS
    Feldgehäuse UCS

    Ideal für Embedded Systems: Die universellen Elektronikgehäuse UCS schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

Suchen in Feldgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob als stationäres Display, mobiles Bediengerät oder Embedded System – Feldgehäuse mit hoher Schutzart von Phoenix Contact eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete in der Gebäude-, Industrie- oder Prozessautomation.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Anwendungsvielfalt dank modularer Gehäusesysteme
  • Hohe IP-Schutzart bis IP65 für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
  • Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik erlaubt die praxisgerechte Individualisierung
  • Kundenspezifische Ausführungen für unverwechselbare Gerätedesigns

Serie UCS

Feldgehäuse der Serie UCS  

Feldgehäuse der Serie UCS

Die universellen Elektronikgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems und schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

  • Modularer Gehäuseaufbau mit unterschiedlichen Bauhöhen und Leiterplattenbefestigungen
  • Geeignet als Tisch-, Wand- oder Tragschienengehäuse
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen

 

Serie HCS

Feldgehäuse der Serie HCS  

Feldgehäuse der Serie HCS

Die ergonomischen Elektronikgehäuse der Serie HCS eignen sich optimal für mobile Bediengeräte der Mess- und Prüftechnik sowie für Scanner oder Identifikationsgeräte.

  • Modularer Gehäuseaufbau mit unterschiedlichen Baugrößen
  • Hohe Anwendungsvielfalt dank IP54-Schutz
  • Unverwechselbare Gerätedesigns dank individueller Anpassungen

 

Serie HC-ALU

Feldgehäuse der Serie HC-ALU  

Feldgehäuse der Serie HC-ALU

Die robusten Elektronikgehäuse der Serie HC-ALU schützen die Elektronik von Bediengeräten vor Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz.

  • Robustes Aluminium-Strangprofil für IP65-Schutz
  • Ergonomisches Design für optimale Bedienbarkeit
  • Individuelle Anpassungen für spezielle Anforderungen

Serie DCS

Feldgehäuse der Serie DCS  

Feldgehäuse der Serie DCS

Die Elektronikgehäuse der Serie DCS integrieren Displays unterschiedlicher Baugröße und schützen mobile und stationäre Elektronik zuverlässig vor Umgebungseinflüssen.

  • Hohe Anwendungsvielfalt dank IP54-Schutz
  • Individuelle Bedienlösungen für Displays von 5,7 Zoll bis 15 Zoll

Serie ECS

Feldgehäuse der Serie ECS  

Feldgehäuse der Serie ECS

Die robusten Feldgehäuse der Serie ECS sind die ideale Lösung, um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen.

  • Schutzart bis IP67 für raue Umgebungsbedingungen
  • Optionales Zubehör für die Wand- und Mastmontage
  • Praxisgerecht individualisierbar

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen