LWL-Übertragung

LWL-Übertragung

Störsichere Netze

Mit Lichtwellenleitern übertragen Sie Daten besonders zuverlässig.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

Suchen in LWL-Übertragung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit unterstützt Sie Phoenix Contact mit vielfältigen Produkten für die LWL-Übertragung. Profitieren Sie von der hervorragenden Leistungsfähigkeit und Störsicherheit dieser Kommunikations-Infrastruktur – ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich.

Ihre Vorteile

  • Höchste Störsicherheit und hochwertige Potenzialtrennung dank optischer Datenübertragung
  • Maximale Übertragungsdistanzen bei gleichzeitig höchster Datenrate durch LWL-Technologie
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – für Zone 2 zugelassen

Modularer Stationsaufbau

Module und Tragschienen-Connectoren auf einer Tragschiene  

Modularer Hub für bis zu zehn Geräte

Kombinieren Sie Ihre Kupfer-Repeater mit LWL-Konvertern von Phoenix Contact. Ein modularer Hub umfasst dabei bis zu zehn Geräte. So erhalten Sie maximal 30 Kanäle, wahlweise in Kupfer oder LWL.

Rasten Sie die Module einfach auf der Tragschiene auf. Die Querverdrahtung für Datensignale und Versorgungsspannung erfolgt automatisch über die Tragschienen-Connectoren.

Modular heißt flexibel: Auch während des Betriebs können Sie einzelne Module austauschen, ohne die anderen zu beeinträchtigen. Die optional verfügbare Systemstromversorgung fügt sich nahtlos in das System ein.

Integrierte optische Diagnose

Integrierte Bargraf-Anzeige  

Diagnose durch Bargraf zur Frühwarnung

Immer gut informiert: Alle Geräte des LWL-Übertragungssystems PSI-MOS sind mit einer Bargraf-Anzeige ausgestattet.

Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:

  • Permanente Bewertung der optischen Signalqualität der LWL-Strecke bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes
  • Frühwarnung beim Nachlassen der optischen Übertragungsqualität, noch bevor es zu einem Anlagenausfall kommt

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen