LWL-Installationstechnik

LWL-Installationstechnik

Alles aus einer Hand

Für die Innen- und Außeninstallation: Hier finden Sie ein vollständiges Übertragungssystem mit LWL-Technik für nahezu alle Anwendungen.

Zurück zu LWL-Übertragung

Kategorien

  • Produktliste LWL-Installation
    LWL-Installation

    Installations-Komponenten für Lichtwellenleiter-Netzwerke, wie Kabel, Stecker, Messgeräte sowie umfangreiches Zubehör.

Suchen in LWL-Installationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Zubehör für die LWL-Technik von Phoenix Contact umfasst Stecker, Kabel, Werkzeuge und Messgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen volle Flexibilität: Die Stecker können Sie einfach und schnell auch selbst konfektionieren.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Selbstkonfektionieren vor Ort mit dem LWL-Schnellanschluss-Stecker
  • Einfache Installation: Werkzeugkoffer mit Werkzeugen und Steckern für die komplette LWL-Installation
  • Umfangreiches Produktprogramm – verschiedene Kabelvarianten als Meterware oder vorkonfektioniert

Werkzeugkoffer – einfacher Anschluss vor Ort

Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL  

Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL

Praktische Entscheidung: Alle Werkzeuge und Stecker für die praxisgerechte Konfektionierung sind jetzt vor Ort und griffbereit. Im Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL finden Sie das komplette Werkzeugsortiment. Für jeden Arbeitsschritt sind Sie perfekt ausgerüstet:

  1. Abisolieren der Faser: Abisolierzange, Faserstripper, Aramidgarnschere
  2. Aufschieben und Verschrauben der Steckereinzelteile
  3. Ritzen und Brechen der Faser an der Steckerstirnseite: Faserritzwerkzeuge

Mit diesem patentierten Faserritzwerkzeug entfallen alle zeitraubenden Arbeitsschritte wie Crimpen, Kleben und Polieren.

LWL-Kabel und -Stecker

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert  

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert

Faseroptische Kabel ergänzen das LWL-Programm zu einem vollständigen Übertragungssystem. Entsprechend der geforderten Reichweite wählen Sie aus Polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) oder Glasfaser-Technologie.

Phoenix Contact bietet speziell entwickelte Kabelvarianten für verschiedene Anwendungs- und Umgebungsbedingungen:

  • Vorkonfektionierte LWL-Kabel mit frei wählbaren Stecker-Kombinationen
  • LWL-Kabel als Meterware
  • Vorkonfektionierte Patchkabel zur schnellen Integration von LWL-Geräten in bestehende LWL-Netze.

Die Patchkabel bieten wir in den Längen ein, zwei und fünf Meter – als Single- und Multimode-Glasfaser.

Stecker

Konfektionieren Sie selbst die Steckersets PSM-SET-… für HCS- und Polymerfaser schnell und einfach vor Ort. Je nach Anschluss Ihrer Geräte wählen Sie zwischen den Steckertypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- und SC-Duplex.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen