Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

Maximaler Explosionsschutz

Die Ex i-Trennverstärker MACX Analog Ex sind ATEX- und IECEx-zugelassen und durchgängig SIL-zertifiziert.

Zurück zu Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Kategorien

Suchen in Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Superkompakt und technologisch top: Auf nur 12,5 mm Baubreite bietet Ihnen MACX Analog Ex ein- und zweikanalige Signaltrenner für Ex i-Stromkreise. Die Produkte sind durch ein unabhängiges NAMUR-Prüflabor gemäß NE 95 typgeprüft und erfüllen damit die hohen Anforderungen der chemischen Industrie.

Ihre Vorteile

  • Universeller Einsatz für eigensichere Stromkreise bis in alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen dank internationalem Zulassungspaket
  • Funktional sicher und zuverlässig mit durchgängiger SIL-Zertifizierung
  • Hohe Platzersparnis mit nur 12,5 mm Baubreite für alle ein- und zweikanaligen 24-Volt-Geräte
  • Präzise, störungsfreie Signalübertragung durch patentiertes Übertragerkonzept mit sicherer galvanischer Trennung und geringer Eigenerwärmung
  • Bequem konfigurieren und beobachten: per DIP-Schalter und Bedieneinheit oder mit Software für erweiterte Funktionalität und Monitoring
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme durch steckbare Anschlussklemmen, einfache Konfiguration und durchgängige Systemverkabelungslösung Termination Carrier
  • Flexible Energieversorgung: Varianten mit Weitbereichseingang oder 24-Volt-Varianten mit einfacher Energiebrückung über den Tragschienen-Busverbinder

MACX Analog Ex – Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gruppen

Ex-/IECEx-Logo  

MACX Analog Ex-Trennverstärker mit umfangreichem Zulassungspaket

In vielen prozesstechnischen Anlagen gibt es Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Mess- und Steuerkreise sind dann in der Zündschutzart Eigensicherheit ausgelegt – Ex i.

MACX Analog Ex-Trennverstärker und Messumformer trennen in der Interfaceebene eigensichere von nicht-eigensicheren Stromkreisen und sorgen für die sichere Limitierung der in den Ex-Bereich geleiteten Energie. Darüber hinaus übernehmen sie umfangreiche Aufgaben zur Signalaufbereitung.

Alle MACX Analog Ex-Trennverstärker sind entsprechend der gültigen ATEX-/IECEx-Normen zugelassen:

  • [Ex ia]: für eigensichere Stromkreise bis in die Ex-Zone 0 und Ex-Zone 20
  • Ex n: für die Installation der Geräte in der Ex-Zone 2

Zusätzlich sind entsprechende internationale Zulassungen wie UL und EAC vorhanden.

Das breiteste Programm im schmalsten Gehäuse – Produktübersicht MACX Analog Ex

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Analog Ex-Trennverstärker  

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Analog Ex-Trennverstärker

Die MACX Analog Ex-Serie von Phoenix Contact bietet Ihnen umfangreiche Funktionen bei schmalster Bauweise. Hier finden Sie für alle wesentlichen Signalarten bei der Prozessregelung im Ex-Bereich das richtige Produkt:

Analog IN

Ein- und zweikanalige Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker für den eigensicheren Betrieb von 2-Draht-Transmittern, 4-Leiter-Messumformern und Stromquellen.

  • Mit HART-Signalübertragung
  • Varianten mit Signalverdopplerfunktion
  • Varianten mit Weitbereichsversorgung

Analog OUT

Ausgangstrennverstärker fur den eigensicheren Betrieb von Regelventilen, I/P-Umformern und Anzeigen.

  • Mit HART-Signalübertragung

Temperatur, Potenziometer, Grenzwerte

  • Konfigurierbare Temperaturmessumformer für den eigensicheren Betrieb von Widerstandsthermometern und Widerstandsgebern
  • Konfigurierbare Temperaturmessumformer für den eigensicheren Betrieb von Thermoelementen und mV-Quellen
  • Universelle, konfigurierbare Temperaturmessumformer für den eigensicheren Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Potenziometern, Thermoelementen und mV-Quellen, optional auch mit sicherem Grenzwertrelais

Digital IN

Ein- und zweikanalige NAMUR-Trennschaltverstärker für den eigensicheren Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern.

  • Wahlweise mit Relais- oder Transistorausgang
  • Varianten mit Signalverdopplerfunktion
  • Varianten mit Leitungsfehlertransparenz
  • Varianten mit Weitbereichsversorgung

Digital OUT

Ventilsteuerbausteine für den eigensicheren Betrieb von Magnetventilen und Alarmgebern.

  • Varianten in loop-powered-Ausführung
  • Varianten mit Logikeingang und Leitungsfehlererkennung

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen