Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Analoge Ex i-Signale mit Performance Level

Mit MACX Safety Ex integrieren Sie analoge Ex i-Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

Zurück zu Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Kategorien

  • Produktliste Grenzwertschalter
    Grenzwertschalter

    Temperaturmessumformer mit PL d und sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais für den eigensicheren Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, Potenziometern und mV-Quellen.

  • Produktliste Potenziometermessumformer
    Potenziometermessumformer

    Universeller Messumformer mit PL d für den eigensicheren Betrieb von Potenziometern, Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, und mV-Quellen. Mit sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais.

  • Produktliste Signalverdoppler
    Signalverdoppler

    Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker mit PL d als Signalverdoppler. Überträgt gespeiste oder aktive 4-20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden.

  • Produktliste Speisetrennverstärker
    Speisetrennverstärker

    Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker mit PL d; überträgt gespeiste oder aktive 4-20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden.

  • Produktliste Systemverkabelung und Zubehör
    Systemverkabelung und Zubehör

    Systemverkabelung und Zubehör für die Installation und den Betrieb von Ex i-Trennverstärkern wie Tragschienen-Connectoren, Einspeisemodule und Funktionsstecker.

  • Produktliste Temperaturmessumformer
    Temperaturmessumformer

    Temperaturmessumformer mit PL d für den eigensicheren Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, Potentiometern und mV-Quellen. Mit sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais.

Suchen in Ex i-Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit PL

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die analogen Ex i-Trennverstärker MACX Safety Ex sind durchgängig SIL-zertifiziert und mit dem Performance Level PL d nach EN ISO 13849-1 ausgestattet. Außerdem sind die Produkte ATEX- und IECEx-zugelassen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Einbindung analoger Signale in die Sicherheitskette durch den Performance Level PL d
  • Universeller Einsatz für eigensichere Stromkreise bis in alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen dank internationalem Zulassungspaket
  • Kostenersparnis: direktes, sicheres Schalten von Grenzwerten ohne zusätzliche Sicherheitssteuerung möglich
  • Einfache Planung der Sicherheitsapplikation über SISTEMA: Die erforderlichen Daten sind dort bereits hinterlegt
  • Einfache Kombination aktiver oder passiver analoger Signale mit anderen Sicherheitsmodulen
  • Präzise, störungsfreie Übertragung und hohe Betriebssicherheit durch patentiertes Übertragerkonzept mit sicherer galvanischer Trennung und geringer Eigenerwärmung
  • Schnelle und sichere Installation durch steckbare Klemmen mit Schraubanschluss oder Push-in-Anschlusstechnik

MACX Safety Ex – Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gruppen

Ex-/IECEx-Logo  

MACX Safety Ex-Trennverstärker mit umfangreichem Zulassungspaket

In vielen prozesstechnischen Anlagen gibt es Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Mess- und Steuerkreise sind dann in der Zündschutzart Eigensicherheit ausgelegt: Ex i.

MACX Safety Ex-Trennverstärker und Messumformer trennen in der Interfaceebene eigensichere von nicht-eigensicheren Stromkreisen und sorgen für die sichere Limitierung der in den Ex-Bereich geleiteten Energie. Darüber hinaus übernehmen sie umfangreiche Aufgaben zur Signalaufbereitung.

Die MACX Safety Ex-Trennverstärker sind entsprechend der gültigen ATEX-/IECEx-Normen zugelassen:

  • [Ex ia]: für eigensichere Stromkreise bis in die Ex-Zone 0 und Ex-Zone 20
  • Ex n: für die Installation der Geräte in der Ex-Zone 2

Zusätzlich sind entsprechende internationale Zulassungen wie UL und EAC vorhanden.

Produktübersicht zu MACX Safety Ex-Trennverstärkern

Anwendungsmöglichkeiten Analog IN und Temperatur  

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Safety Ex-Trennverstärker

Wählen Sie den passenden MACX Safety Ex-Trennverstärker für Ihre Applikation:

Analog IN:

  • Speise- und Eingangstrennverstärker mit zwei Ausgängen, HART-fähig
  • Zweikanaliger Speisetrenner, HART-fähig

Temperatur, Potenziometer, Grenzwerte:

  • Universelle, konfigurierbare Temperaturmessumformer für den eigensicheren Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Potenziometern, Thermoelementen und mV-Quellen, optional auch mit sicherem Grenzwertrelais

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen