Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Für alle Ex-Zonen und Gasgruppen

Die Trennverstärker MACX Analog Ex und MACX Safety Ex bieten Ihnen maximalen Explosionsschutz für alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Ex i-Trennverstärkerfamilien MACX Analog Ex und MACX Safety Ex sind ATEX- beziehungsweise IECEx-zugelassen und durchgängig SIL-zertifiziert. MACX Analog Ex bietet Ihnen ein- und zweikanalige Ex i-Signaltrenner auf nur 12,5 mm Braubreite. Mit MACX Safety Ex integrieren Sie analoge Ex i-Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

Ihre Vorteile

  • Universeller Einsatz für eigensichere Stromkreise bis in alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen dank internationalem Zulassungspaket
  • Funktional sicher und zuverlässig mit durchgängiger SIL-Zertifizierung
  • Ein- und zweikanalige Signaltrenner für Ex i-Stromkreise auf nur 12,5 mm Baubreite bietet Ihnen MACX Analog Ex
  • Einfache Einbindung analoger Signale in Sicherheitsapplikationen nach Maschinenrichtlinie mit PL d-zertifizierten Trennverstärkern MACX Safety Ex

Das breiteste Programm im schmalsten Gehäuse

Maximaler Explosionsschutz  

MACX Analog Ex-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

MACX Analog Ex garantiert Ihnen maximale Anlagensicherheit und Explosionsschutz bei einem Minimum an Platzbedarf: Auf nur 12,5 mm Baubreite bietet Ihnen die Produktfamilie ein umfangreiches Produktspektrum an ein- und zweikanaligen Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich.

Analoge Ex i-Signale mit Performance Level

Analoge Ex-i-Signale mit Performance Level  

MACX Safety Ex-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Mit MACX Safety Ex stehen Ihnen ausgewählte Gerätetypen zur Verfügung, die zusätzlich nach dem Performance Level PL d nach EN ISO 13849-1 zertifiziert sind. Damit integrieren Sie analoge Ex i-Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen