Ethernet-Extender

Ethernet-Extender

Komplexe IP-Netzwerke einfach erweitern

Ethernet-Netzwerke einfach via Plug-and-Play vernetzen und via IP diagnostizieren.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

Suchen in Ethernet-Extender

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den neuen Ethernet-Extendern verbinden Sie Ethernet-Netzwerke bis zu 20 Kilometern über einfache Zweidrahtleitungen. Dabei können Sie Managed und Unmanaged Ethernet-Extender in einem Netzwerk kombinieren. Diese neuartige Kombination und die besonders einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play ermöglichen eine wirtschaftliche Vernetzung und Diagnose aller Teilnehmer und Strecken via IP.

Ihre Vorteile

  • Ethernet-Kommunikation bis zu 20 Kilometern über jede Zweidraht-Kupferleitung
  • Wirtschaftliche Vernetzung von Managed und Unmanaged Ethernet-Extendern in ­komplexen IP-Netzwerken
  • Mehr Flexibilität durch kontinuierliche Ferndiagnose aller Teilnehmer und Strecken via IP
  • Hohe Ausfallsicherheit durch vorauseilende Wartung mit austauschbarem Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ
  • Rückwirkungsfreie Systemerweiterung im laufenden Betrieb über beliebige Zweidrahtleitungen

Einzigartiges Ethernet-Extender-System

Ethernet-Extender-System  

Vernetzen Sie Managed und Unmanaged Ethernet-Extender in einem Netzwerk

Die neuartige Kombination aus ​Managed​ und ​Unmanaged​​ ​​Ethernet-Extendern​ in einem Netzwerk macht die Vernetzung der Teilnehmer so einfach und wirtschaftlich wie noch nie.

Mit dem ​Ethernet-Extender-System​ können Sie beliebige ​Punkt-​​zu-Punkt-​, Linien- und Ringstrukturen bis zu ​20 Kilometern​ aufbauen. Für die Vernetzung nutzen Sie einfach vorhandene ​Zweidraht-Kupferleitungen​. Eine Erweiterung im laufenden Betrieb ist rückwirkungsfrei möglich.

Das System erkennt Topologien und Datenraten. Verändern sich die Rahmenbedingungen erfolgt automatisch eine Anpassung. Bei unerwarteten Ereignissen wie ​z. B. einer​ ​Streckenschwächung​ erhalten Sie eine Warnung.

Managed Ethernet-Extender

Managed Ethernet-Extender  

Der Managed Ethernet-Extender bringt Einfachheit und Wirtschaftlichkeit in Ihr Ethernet-Netzwerk

Durch den ​Managed Ethernet-Extender​ können Sie alle Teilnehmer und Strecken zentral via IP diagnostizieren. Über ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) ​lassen sich ​Meldungen automatisch an die Zentrale ​weiterleiten​.

Den ​Managed Ethernet-Extender​ gibt es in zwei Ausführungen:

  • 4-Port-Ethernet-Switch mit zwei ​DSL-Ports​ für Punkt-zu-Punkt-, Linien- und ​Ring-Topologien​ und Display
  • 1-Port-Ethernet-Switch mit einem ​DSL-Port​ für ​Punkt-zu-Punkt-Applikationen​ und LEDs

Beide Geräte besitzen einen austauschbaren, vollwertigen Überspannungsschutz mit präventiver Funktionsüberwachung. Dies erhöht die ​Systemverfügbarkeit​.

Unmanaged Ethernet-Extender

Unmanaged Ethernet-Extender  

Plug-and-Play auch in Ringstrukturen

Der Unmanaged Ethernet-Extender ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme via Plug-and-Play. Die automatische Topologie- und Datenratenerkennung spart dabei Zeit und Geld. Das System ist im laufenden Betrieb rückwirkungsfrei erweiterbar. Im Gegensatz zum Managed Extender ist die Unmanaged-Variante protokolltransparent für das Ethernet-Netzwerk. Das Gerät hat keine eigene IP-Adresse.

Der Unmanaged Ethernet-Extender unterstützt Punkt-zu-Punkt‑, Linien- und Ringtopologien.

Vollwertiger Überspannungsschutz

Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ  

Intelligenter Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ warnt Sie, noch bevor Ihre Anlage den Schutz verliert

PLUGTRAB PT-IQ ist das vorausschauende Überspannungsschutzsystem von Phoenix Contact.

Ihr Vorteil: Die Schutzgeräte werden mehrstufig überwacht. Das bedeutet, ein Ausfall ist vorhersehbar.

Besonders ist die mehrstufige Fernmeldung und Signalisierung der Schutzgeräte. So lassen sich z. B. via SNMP folgende Ereignismeldungen verschicken:

  • Leistungsgrenze erreicht, Austausch empfohlen
  • Überlastet, Austausch erforderlich

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Ethernet-Extender-System

Im Einsatz bei den Stadtwerken in Bad Pyrmont

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen