EVO-Gehäuse

EVO-Gehäuse

Genial flexibel

HEAVYCON EVO verriegeln Sie einfach im Handumdrehen – mit dem schwenkbaren Bajonettverschluss.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in EVO-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Industriesteckverbindern HEAVYCON EVO haben wir eine innovative und gleichzeitig wirtschaftlichere Lösung für viele Anwendungsbereiche entwickelt. Durch die einzigartige schwenkbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss reduzieren Sie Ihre Lagerhaltung um 70 %.

Ihre Vorteile

  • Sicher und zuverlässig im Einsatz: Gehäuse sind stoßfest bis IK09 und erfüllen die Schutzarten IP66 (Kunststoff) sowie IP66/IP67 (Metall)
  • Freie Wahl der Komponenten, denn HEAVYCON EVO lässt sich mit allen normgerechten Aluminiumgehäusen am Markt kombinieren
  • Einfache Handhabung: Bestimmen Sie die Kabelabgangsrichtung direkt am Montageort
  • Weniger Lagerkosten durch reduzierte Teilevielfalt, da das Gehäuse acht herkömmliche Tüllengehäuse ersetzt
  • Sicher auch in höher beanspruchten Bereichen durch Einsatz der Metallgehäuse

EVO-Steckverbinder aus Kunststoff

Qualität in Kunststoff

Zuverlässig: EVO-Kunststoff-Steckverbinder

HEAVYCON EVO-Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff sind robust wie schwere Metallsteckverbinder: Sie sind geschützt bis IP66 und stoßfest bis IK09.

Weitere elektrische und mechanische Prüfungen belegen, dass HEAVYCON EVO-Steckverbinder bestens für Standardanwendungen, wie z. B. dem klassischen Maschinenbau, geeignet sind.

Weitere Einsatzgebiete für HEAVYCON EVO-Kunststoff-Steckverbinder sind:

  • Maschinenbau
  • Schiffsbau
  • Windpark
  • Freizeitpark
  • Baufahrzeuge
  • Fertigungsstraße

EVO-Steckverbinder aus Metall

HEAVYCON EVO-Metall  

Umfassend geschützt: EVO-Metallsteckverbinder

In einigen Bereichen der Industrie herrschen besonders raue Bedingungen. So müssen zum Beispiel die übertragenen Signale und Daten vor elektromagnetischen Einflüssen geschützt werden. Mit unserem HEAVYCON EVO-Metallgehäuse bieten wir eine wirtschaftliche Lösung für diese Anwendungen.

Auch die Metall-Steckverbinder besitzen den schwenkbaren Kabelabgang und bieten damit neben der EMV-Sicherheit alle Vorteile der Kunststoff-Steckverbinder.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service


HEAVYCON EVO – Schwere Steckverbinder

Das flexible System für viele Anwendungen.


HEAVYCON EVO Industriesteckverbinder

Erfahren Sie, wie einfach die Handhabung der Steckverbinder ist.