Verteilerblöcke

Verteilerblöcke

Anschlussfertige Verteilerblöcke

Mit dem Einsatz der Push-in-Verteilerblöcke sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Verteilerblöcke

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in-Anschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So sorgt PTFIX für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung. Auspacken, anschließen, fertig.

Ihre Vorteile

  • Einsatzfertige Blöcke für schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil
  • Flexibler Aufbau in Ihrer Applikation durch verschiedene Montagemöglichkeiten: Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
  • Zeitsparender Leiteranschluss vorbehandelter und starrer Leiter durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
  • Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
  • Farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation mit elf Farben
  • Teilungsverlustfrei anreihen und flexible Potenziale erweitern mit Standardsteckbrücken
  • Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil.

Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Potenzialsammelklemmen

Kompakte Potenzialverteilerklemmen  

Kompakte Potenzialverteilerklemmen

Die kompakte Potenzialverteilerklemme bietet Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

  • 35-mm²-Einspeisung über den bewährten, wartungsfreien Schraubanschluss,
  • kombiniert mit dem werkzeuglosen Verdrahten der 10 Abgriffe über den einfachen und schnellen Push-in-Anschluss.

Kompakte Potenzialverteilerklemmen

Einfache Potenzialverteilung und Einspeisung  

Einfache Potenzialverteilung und Einspeisung

Mit der Klemme PTRVB ...-PV sind Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse realisierbar und über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweiterbar. Einspeisungen bis 6 mm² und 37 A realisieren Sie mit den Potenzialverteilern PTRVB …-FI. Für die eindeutige Potenzialzuordnung sind Varianten erhältlich, z. B. in den Farben blau und rot.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen