Gerätemanagement und -parametrierung

Gerätemanagement und -parametrierung

Perfekt eingestellt

Halten Sie Geräte auf dem neuesten Stand und parametrieren Sie intelligente Geräte, Sensoren und Aktoren schnell und effizient.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Gerätemanagement und -parametrierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die zentrale und herstellerübergreifende Geräteparametrierung ist ein entscheidender Vorteil in komplexen Automatisierungsanlagen. Mit Software-Tools von Phoenix Contact für die Parametrierung von Geräten stellen Sie z. B. Sensoren und Aktoren komfortabel und zentral ein. Ist eine neue Geräte-Firmware verfügbar? Bringen Sie Ihre Geräte auf den aktuellen Stand und nutzen Sie neue Funktionen.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Geräteparametrierung – unabhängig vom Busprotokoll
  • Anbindung von Geräte-Bedientools über standardisierte Schnittstellen wie FDT und TCI
  • Parametrierung über generische oder gerätespezifische Bedienoberfläche dank FDT/DTM-Konzept
  • Sichere Inbetriebnahme, z. B. durch Verdrahtungstests für I/O-Stationen
  • Einfacher Gerätetausch dank zentraler Speicherung der Parameter
  • Funktionale Sicherheit einfach integrieren – mit Software für I/O-Module mit SafetyBridge Technology
  • Aktualisieren von Geräte-Firmware auch über das Netzwerk

Software-Tools für die schnelle Parametrierung

Software zur Geräteparametrierung  

Software zur Geräteparametrierung

Phoenix Contact bietet verschiedene Software-Tools für die Geräteparametrierung – auf jeden Fall die passende Lösung für Ihre Anforderung.

AutomationXplorer+
Ein Software-Tool auf FDT-Basis, das eine Plattform für Bedienoberflächen verschiedener Geräte  bietet. So parametrieren Sie vom AutomationXplorer+ aus Sensoren, Aktoren oder Geräte unabhängig vom Hersteller – auch über Netzwerkgrenzen hinweg.

Startup+
Die Software ist speziell für das Axioline-I/O-System konzipiert. Mit Startup+ prüfen Sie zum Beispiel die Verdrahtung Ihrer Axioline-Station, ohne sie an ein Netzwerk anbinden zu müssen.

MGUARD DM
Software für die Verwaltung von Routern mit integrierter Firewall. Mit einem Vorlagen-Mechanismus konfigurieren und verwalten Sie als Anwender bis zu mehrere Tausend Router.

SAFECONF
Die Safety-Software für funktionale Sicherheit. Mit SAFECONF konfigurieren Sie TRISAFE- oder SafetyBridge-Module. Per Drag-and-Drop schaffen Sie ein Sicherheitssystem zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.  

PC Worx Firmware Updater
Mit dem PC Worx Firmware Updater bringen Sie Ihre Geräte auf den neuesten Stand. Eine aktuelle Firmware beseitigt Fehler oder stellt neue Funktionen zur Verfügung. Die Software unterstützt bereits eine Vielzahl von Geräten und wird für weitere Gerätefamilien ausgebaut.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76