Tragschienen-Montagerahmen

Steckermontagerahmen

Direkt auf die Tragschiene

Mit Tragschienen-Montagerahmen bringen Sie vorkonfektionierte Kontakteinsätze sicher auf die Tragschiene.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Tragschienen-Montagerahmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Tragschienen-Montagerahmen realisieren Sie einen platzsparenden Anschluss direkt auf der Tragschiene im Schaltschrank. Ob Sie die Kabel seitlich oder von unten in den Schaltschrank einführen: Die sonst üblichen Anbau- und Tüllengehäuse werden durch einfache Montagerahmen ersetzt.

Ihre Vorteile

  • Direkter Anschluss auf der Tragschiene spart Rangierebenen ein
  • Hohe Stabilität dank robustem Industriekunststoff bzw. Aluminiumdruckguss
  • Einfache Montage vorkonfektionierter HEAVYCON-Kontakteinsätze durch den offenen Basisrahmen
  • Komfortable Kabelführung durch Trägerelement
  • Vielfältiger Einsatz – kompatibel zu HEAVYCON-Gehäusen

Einfach, schnell und sicher montieren

Tragschienen-Montagerahmen aus Kunststoff und Metall  

Tragschienen-Montagerahmen aus Kunststoff und Metall

Im Maschinen- und Anlagenbau müssen Sie vielfältige Daten-, Signal- oder Power-Leitungen zeit- und kostensparend mit dem Schaltschrank verbinden.

Die Lösung: vorkonfektionierte und geprüfte Systeme, die direkt auf der Tragschiene montiert werden. So sparen Sie ganze Rangierebenen ein.

Tragschienen-Montagerahmen HC-CIF von Phoenix Contact nehmen sowohl vorkonfektionierte Kontakteinsätze als auch HEAVYCON-Tüllengehäuse auf.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service