DC-USV mit integrierter Stromversorgung

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Klein und flexibel

TRIO USV und MINI USV machen sich schmal – mit zwei Funktionen in einem Gehäuse.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste MINI UPS
    MINI UPS

    Besonders platzsparend vereint MINI UPS Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit im selben Gehäuse.

  • Produktliste TRIO UPS
    TRIO UPS

    Die TRIO UPS wurde speziell für die Versorgung von Industrie-PCs im Serienmaschinenbau entwickelt.

Suchen in DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie suchen eine unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung, die in Ihrem Schaltschrank wenig Platz einnimmt? MINI USV und TRIO USV vereinen Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse. Sie stellen sowohl bei einwandfreiem Versorgungsnetz als auch bei Netzstörungen den Betrieb der DC-Verbraucher sicher.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationale Zulassungen
  • Zuverlässig versorgt, ob mit oder ohne Netz
  • Platzsparend: Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse
  • Immer passend: verschiedene Energiespeicher ermöglichen individuelle Pufferzeiten für Ströme bis 20 A

TRIO DC-USV – Platzsparend und mit USB-Schnittstelle

Autarke TRIO USV  

TRIO USV für 24 V DC

Mit der TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung versorgen Sie DC­-Lasten zuverlässig und platzsparend.

  • Einfaches Herunterfahren von angeschlossenen Industrie-PCs über die integrierte USB-Schnittstelle.
  • Für eine vereinfachte Inbetriebnahme ist das Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich.
  • Lange Pufferzeiten durch große Auswahl an VRLA­-Energiespeichern.
  • Über die Software UPS-CONF passen Sie das Verhalten der USV optimal an Ihre Anwendung an.

MINI USV – Kompakt und mit umfangreicher Signalisierung

Kompakte MINI UPS  

MINI USV für 24 V oder 12 V DC

MINI USV kommt immer dort zum Einsatz, wo platzsparende Lösungen mit maximal 24 V DC und 2 A Nennstrom bzw. 12 V DC und 4 A Nennstrom benötigt werden.  

  • Hohe Betriebssicherheit durch umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen.
  • Schnell installiert durch minimalen Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss.

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV