DC-USV mit IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology

Länger arbeiten

Clevere IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in DC-USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist.

Ihre Vorteile

  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt.
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers.
  • Aktueller Stand: die USV ermittelt die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers.
  • Optimiert für Ihre Anwendung: unterschiedliche Energiespeichertypen, z. B. CAP-Module
  • Optimierte Integration ins System durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen.

Intelligente QUINT DC-USV durch IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology  

Intelligent managen mit der IQ Technology

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungs-Lösung intelligent. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung überwacht und optimiert den Energiespeicher. Pufferzeiten werden optimal genutzt. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten USV für Power Nonstop:

  • Sie kennen den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers.
  • Sie werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt und haben Zeit, diese zu verhindern.
  • Sie maximieren die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Sie übertragen alle relevanten Informationen auf Ihren Rechner und übergeordnete Steuerungen.

QUINT UPS für DC-Anwendungen

QUINT DC-UPS  

Intelligente QUINT DC-USV

Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen.

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers durch IQ Technology.
  • Großzügige Leistungsreserve bei Netz- und Batteriebetrieb mit Power Boost und SFB Technology (Selective Fuse Breaking).
  • Batterie-Schnellladung: Energiespeicher lädt doppelt so schnell bei gleichzeitig ausreichend Energie für Verbrauccher.
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch potenzialfreie Relaiskontakte, Data Port und Parametrierung mit IFS Confstick.

Auswahl des richtigen Energiespeichers

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Die QUINT DC-UPS für 120 V / 230 V AC mit einer Leistung von 400 W / 500 VA eignet sich besonders für die Kombination mit den Energiespeichern UPS-CAP und UPS-BAT.

Wählen SIe den passenden Energiespeicher für Ihre Anwendung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen