Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Konfigurator für Leiterplattenanschlüsse

Ihr schneller Weg zur individuellen Lösung

Konfigurieren Sie mit wenigen Eingaben Ihr gewünschtes Produkt.

Zusätzlich zu unserem umfassenden Standardprogramm bieten wir Ihnen eine hohe Vielfalt an kundenspezifischen Anpassungen. Von der Standardfarbvariante über Bedruckungen und Kodierungen bis hin zu kompletten Neuentwicklungen ist nahezu alles möglich.

Ihre Vorteile

  • Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Leiterplattenanschlüsse
  • Erweitertes Standardportfolio für noch mehr Flexibilität
  • Hohe Liefertreue dank moderner Fertigungsprozesse, weltweiter Produktionsstandorte und lokaler Lagerhaltung
  • Konfigurator mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, zudem sofortige Verfügbarkeit von mehr als 6.000 Artikelvarianten aus 150 Produktfamilien

Konfigurator für Leiterplattenklemmen, -Steckverbinder und -Grundleisten

Intuitiv online konfiguriert: Unser moderner Online-Konfigurator unterstützt Sie auf dem Weg zu Ihrer individuellen Lösung. Dank einfacher Filtermenüs, Produktabbildungen in 2D und 3D sowie intuitiver Bedienflächen konfigurieren Sie mit wenigen Eingaben Ihr gewünschtes Produkt.

Farbvarianten

Farbvarianten Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder  

Farbvarianten

Phoenix Contact bietet Leiterplattenklemmen, -Steckverbinder und Grundleisten in folgenden Farbvarianten zu Standardkonditionen:

  • Grün (ähnlich RAL 6021)
  • Schwarz (ähnlich RAL 9005), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Grau (ähnlich RAL 7042) – nur für Steckverbinder
  • Blau (ähnlich RAL 5015) – nur für Leiterplattenklemmen
  • Weitere Farben auf Anfrage
     

Bedruckung

Individuelle Bedruckung von Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern  

Individuelle Bedruckung

Zur individuellen Kennzeichnung der Anschlusskomponenten bietet Phoenix Contact bedruckte Leiterplattenklemmen, -Steckverbinder und Grundleisten. Schwarze Artikelgehäuse werden in Weiß bedruckt, alle anderen Farben in Schwarz.

  • Individuelle Bedruckung jedes Pols (zwei alphanumerische oder ein Sonderzeichen)
  • Standardisierte Bedruckungsverfahren
  • Festgelegte Schrifthöhen je Produktfamilie
  • Unterschiedliche Bedruckungsrichtungen
  • Komplexe Bedruckungen auf Anfrage

Kodierung

Kodierte Stecker und Grundleisten für zusätzliche Sicherheit  

Kodierung für zusätzliche Sicherheit

Um ein Fehlstecken zu vermeiden, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten. Die Kodierung erfolgt entweder durch Einsetzen eines Kodierprofils, eines Kodierreiters oder eines Kodierstifts oder durch Entfernen einer Kodiernase.

  • Individuelle Kodierung jedes Pols
  • Verschiedene Kodierungslösungen für alle Artikelfamilien
  • Bei vertikalen Grundleisten auch Kodierungen zur Leiterplatte möglich

Sonderlösung anfragen

Sie benötigen über den Konfigurator hinausgehende Lösung? Auf Anfrage setzen wir Ihre Anforderungen detailgenau um – ganz gleich, ob als seriennahe Variante oder als vollständige Neuentwicklung. Mit wenigen Angaben können wir eine geeignete Lösung für Sie entwickeln:

  • Komplexe Artikelbedruckungen
  • Individuelle Bauteile wie Schrauben oder Lötstifte
  • Sonderfarben für Grundartikel und Zubehörbauteile
  • Andere Verpackungsarten wie Gurtverpackungen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen