Stromwandler zum Nachrüsten

Stromwandler zum Nachrüsten

Schnell installieren auf engstem Raum

PACT RCP-Stromwandler zum Nachrüsten montieren Sie bequem auch dort, wo es für einen Umbaustromwandler zu eng wird.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Stromwandler zum Nachrüsten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem universellen Strommesssystem erfassen Sie Wechselströme bis 4000 A AC. Profitieren Sie von einer schnellen Installation, ohne Anlagenteile demontieren zu müssen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache Installation ohne Demontage von Anlagenteilen
  • Wechselströme bis 4000 A wandeln mit nur einem Messsystem
  • Platzsparend und handlich: Größe und Gewicht der Spule sind unabhängig von der Stromstärke
  • Sicher installieren und betreiben: kein Auftreten gefährlicher Offenspannungen möglich
  • Oberwellen und Transienten phasengenau erfassen mit großem Frequenzbereich von 10 bis 5000 Hz
  • Sicherer Sitz der Rogowski-Spule auf Stromschienen und Rundleitern sowie hohe Messgenauigkeit dank professioneller Haltevorrichtung
  • Die Stromwandler zum Nachrüsten sind Teil des COMPLETE line-Systems

Einfach und sicher installieren

Einfach und schnell installiert  

Schnell und einfach installiert

Einfache Installation auf engstem Raum

Die handliche Rogowski-Spule legen Sie einfach und schnell um Stromschienen und Rundleiter. 

 

Das Plus für Ihre Sicherheit

Durch das Rogowski-Prinzip ist kein Auftreten gefährlicher Offenspannungen wie beim Umbaustromwandler möglich.

Feature-Übersichtsfoto

1. Ein Messsystem für alle Stromstärken

Mit nur einem Spulentyp erfassen Sie Wechselströme bis 4000 A. Zur optimalen Anpassung an die Stromschienen- und Rundleiterabmaße stehen Ihnen Rogowskispulen in drei verschiedenen Längen zur Verfügung. Größe und Gewicht ändern sich im Gegensatz zum Umbaustromwandler nicht.

2. Acht Strommessbereiche

Der nachgeschaltete Messumformer liefert dieselben typischen Sekundärströme wie ein Standardstromwandler. Per DIP-Schalter wählen Sie zwischen acht verschiedenen Strommessbereichen. Für optimale Messgenauigkeit kompensieren Sie die Längenunterschiede der Spule einfach per Potenziometer.

3. Oberwellen und Transienten erfassen

PACT RCP-Stromwandler zum Nachrüsten decken ein großes Frequenzspektrum von 10 bis 5000 Hz ab. Damit messen Sie auch Oberwellen und Transienten phasengenau.

4. Sicherer Sitz
Die optionale Halterung sorgt für sicheren Sitz und optimale Ausrichtung der Spule auch auf stark erwärmten Stromschienen. Sollte der Abstand zwischen den Stromschienen sehr gering sein, drehen Sie die Spule einfach diagonal, um Berührungen mit den Schienen zu vermeiden.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.