Stromwandler aufsteckbar

Stromwandler aufsteckbar

Enorm wandlungsfähig

PACT-Stromwandler gibt es für Ihre Strommessung in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistungen.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Stromwandler aufsteckbar

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die PACT-Stromwandler bieten Ihnen eine komplette Produktfamilie für die Wandlung von Wechselströmen bis 4.000 A auf Sekundärströme von 1 A und 5 A. In circa 3.000 Varianten stehen Sie Ihnen als Rohrstab-, Aufsteck- und Wickelstromwandler zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Spart Platz und Zeit – werkzeuglose Montage mit der Wandler-Schnellbefestigung
  • Variable Montage dank flexibel einsetzbarer Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparender Einbau mit kompakter Bauweise und durchgängig 30 mm Gehäusebreite
  • Das Plus für Ihre Sicherheit – sichere Trennung nach EN 50178 bis 1.000 V
  • Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 Prozent des primären Bemessungsstromes
  • Sichere Verdrahtung dank professioneller Anschlusstechnik

Spart Platz und Zeit – Stromwandler-Schnellbefestigung

Mit der Schnellbefestigung installieren Sie die PACT-Stromwandler schnell und sicher auf der Stromschiene.

Per Hand montieren Sie die Wandler auch dort, wo es für einen Schraubendreher zu eng wird.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.