Kupferinstallationstechnik

Kupferinstallationstechnik

Für die schnelle Installation

Mit dem richtigen Zubehör verkürzen Sie die Installationszeiten und erhöhen die Langlebigkeit Ihrer Anwendung.

Zurück zu Installationstechnik

Kategorien

Suchen in Kupferinstallationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Vom Schnellanschluss-Werkzeug über verschiedene Kabeltypen bis hin zum RS-485-Anschlussverteiler – hier finden Sie das passende Zubehör für jede Anwendung.

Ihre Vorteile

  • Klare und saubere Verdrahtung bei Stichabgriff – mit RS-485-T-Verteilern für die Tragschiene
  • Schnelle Konfektionierung von Profibus-Kabeln mit dem Schnellabisolierwerkzeug
  • Einfache Querverdrahtung zwischen den Geräten durch Tragschienen-Connectoren

Anschlussverteiler

RS-485-Anschlussverteiler  

RS-485-Anschlussverteiler

Die schienenmontablen Anschlussverteiler PSM-PTK schaffen klare und saubere Verdrahtungsverhältnisse bei einem Stichabgriff.

Außerdem: Mit den RS-485-Anschlussverteilern können Sie auch Sternverteilungen aufbauen.

Profibus-Kabel einfach konfektionieren

Kabelkonfektionierung mit dem Schnellabisolierwerkzeug  

Kabelkonfektionierung mit dem Schnellabisolierwerkzeug

Minimaler Aufwand: Das Profibus-Kabel konfektionieren Sie mit dem Schnellabisolierwerkzeug PSM-STRIP-FC/PROFIB. Mit einem einzigen Werkzeug erledigen Sie zwei Arbeitsschritte:

  1. Kabel und Einzeladern abisolieren und in den Stecker einlegen.
  2. Gehäusedeckel des Steckers verschließen – fertig.

Passive Mini-Patchpanel

Mini-Patchpanel mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten  

Mini-Patchpanel mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten

Suchen Sie nach einer Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckern? Mini-Patchpanel sind die komfortable Lösung.

Die schaltschrankübergreifende Feldverkabelung legen Sie je nach gewählter Variante einfach auf Schraub-, Federkraft- oder LSA-Anschlussklemme auf. Der weitere Anschluss an die Endgeräte erfolgt dann mit bereits vorkonfektionierten RJ45-Patchkabeln.

Galvanische Netzwerk-Trenner

Galvanische Ethernet-Trenner FL ISOLATOR  

Galvanische Ethernet-Trenner

Potenzialunterschiede sind in industrieller Umgebung stets ein Problem für die störsichere Datenübertragung. Zur galvanischen Trennung in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken setzen Sie den FL ISOLATOR ein.

Durch die hochwertige Trennung bis 4 kV schützen Sie Ihre Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Die Störfestigkeit wird somit deutlich erhöht.

Der FL ISOLATOR ist wahlweise auch mit M12-Anschlusstechnik und Gehäuse zur Wandmontage verfügbar.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads