Zurück zur Übersicht

Inbetriebnahme und Anwendungsparametrierung mit Connect+

Software-Karton Connect+  

Automatisierungsprojekte in Betrieb nehmen und parametrieren

Mit der Software Connect+ können Sie Automatisierungsprojekte von Phoenix Contact einfach in Betrieb nehmen und warten. Connect+ ist erweiterbar um verschiedene Plug-ins, die auf Geräte und Automatisierungslösungen von Phoenix Contact angepasst sind.

Profitieren Sie von den Vorteilen der kostenfreien Software:

  • Leichte Erstkonfiguration der Steuerungen von Phoenix Contact
  • Simple Inbetriebnahme und Parametrierung von Automatisierungsprojekten

Leichte Parametrierung mit dem SPS-Service-Center

Anwender stellt die Echtzeituhr mit Connect+  

Echtzeituhr stellen mit Connect+

Das SPS-Service-Center der Software Connect+ unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme und Wartung der Steuerungen von Phoenix Contact. Überwachen und ändern Sie Parameter der Steuerung, wie z. B.:

  • IP-Adresse einstellen
  • Echtzeituhr stellen
  • Firmware-Update durchführen
  • Backups von Automatisierungsprojekten erstellen und wiederherstellen

Software-Download

Beschreibung Sprache
Application start-up Connect+ [EXE, 26,81 MB]
Kostenlose Software für eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Anwendungsparametrierung mit ILC-basierten modularen Steuerungen oder Resygate-Protokollkonvertern.
Connect+ 1.1.2.exe
International

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen