Zurück zur Übersicht

Sicher und schnell konfigurieren – mit Config+

Config+ von Phoenix Contact ist die passende Software-Lösung, wenn Sie INTERBUS-Netzwerke konfigurieren wollen. Auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche weisen Sie Adressen per Drag & Drop zu und projektieren auch komplexe Topologien sicher. Für die zuverlässige Fehlersuche ist bei Config+ das Diagnose-Tool Diag+ integriert.       

Viele Funktionen für effizientes Konfigurieren

Config+-Software  

Config+-Software

Mit Config+ nutzen Sie eine Vielzahl von Funktionen für die effiziente Konfiguration von Anlagen mit INTERBUS-Netzwerken.

  • Einlesen und Vergleichen von realer und projektierter Topologie
  • Adresszuweisung per Drag & Drop oder komplett automatisch
  • Parametrierung von mehreren Master- und Anschaltbaugruppen in einem Projekt
  • IP-Adresszuweisung über BOOTP-Server
  • Herstellerübergreifende Geräte-Parametrierung über das FDT/DTM-Konzept
  • Parametrierung mehrerer Geräte mit dem Assistenten MDC-Wizard
  • Monitoring-Funktion für die Verdrahtungskontrolle

Umfassende Diagnose für INTERBUS-Netzwerke

Zuverlässige Diagnose ist eine Voraussetzung für Anlagenverfügbarkeit. INTERBUS-Netzwerke diagnostizieren Sie zuverlässig mit dem in Config+ integrierten Diagnose-Tool Diag+.

  • Grafische Fehleranzeige in der Netzwerk-Topologie
  • Klartextmeldungen mit Tipps zur Fehlerbehebung
  • Online-Anzeige von Gerätezuständen
  • Statistikfunktionen für Übertragungsqualität
  • Speichern von Kommentaren zu Fehlermeldungen

Integrierte Diagnose für Ethernet-Geräte

Nutzen Sie neben Interbus- auch Ethernet-Geräte (Switches, Baugruppen mit Ethernet-Schnittstellen) in Ihren Anlagen? DIAG+ bietet auch hierfür passenden Diagnosefunktionen:

  • Automatisch generierte Meldungen (Traps) empfangen  mit der Trap-Receiver-Funktion
  • Grafische Anzeige der Ethernet-Topologie mit Darstellung der Erreichbarkeit der Geräte
  • Anzeige von Redundanzpfaden, Port-Statistiken, virtuellen LANs oder anderer SNMP-auslesbaren Eigenschaften
  • Aufruf von Geräte-Webseiten, falls vorhanden

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen