Cloud-Dienste

Cloud-Dienste

Individuell und leistungsfähig

Schnelle Erstellung eigener Applikationen dank offener Programmierschnittstelle.

Zurück zu Industrial-Cloud-Computing

Kategorien

Suchen in Cloud-Dienste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Cloud-Dienste lassen sich einfach in Ihre Automatisierungslösung einbinden. Erweitern Sie die Anwendungen um Services wie z. B. Monitoring, Reporting, Energiedatenmanagement, Berechnungen oder vorausschauende Wartung. Nutzen Sie dafür fertige Dienste aus unserem Angebot oder erstellen Sie Ihre individuellen Cloud-Dienste mit unserem Software-Development-Kit. Die Optionen sind nahezu unbegrenzt.  

Ihre Vorteile

  • Gesteigerte Wertschöpfung und flexibler Ausbau neuer Geschäftsmodelle durch die Integration von Cloud-Diensten
  • Steigerung der Ressourcen-Effizienz durch Auslagerung komplexer Aufgaben in die Cloud
  • Einfache Nutzung der Cloud-Dienste dank der direkten Integration in Ihr Netzwerk
  • Schnelle Erstellung individueller Cloud-Dienste mit dem Software-Development-Kit

Effiziente Nutzung von fertigen Cloud-Diensten

Leistungsfähige Cloud-Dienste  für Ihre Applikation  

Leistungsfähige Cloud-Dienste für Ihre Applikation

Integrieren Sie einfach fertige Cloud-Dienste in Ihre Applikation und nutzen Sie diese zum Abruf​ von Daten und auch zur Archivierung. Alle über die Cloud gelieferten Informationen können direkt in die Feldebene eingebunden und dort verarbeitet werden.

Mit dem Cloud-Dienst Berechnungen können Sie komplexe Berechnungen in die Cloud verlagern. Die lokale Hardware wird somit nicht belastet und die Kosten gesenkt.

Der Cloud-Dienst Wetter liefert aktuelle und prognostizierte Wetterdaten aus der Cloud. Eine physikalische Wetterstation ist so z. B. nicht notwendig.

Der Cloud-Dienst Systemkoppler verbindet zwei PROFINET-Netzwerke über die Proficloud und erlaubt den einfachen Datenaustausch zwischen zwei PROFINET-Controllern.

Cloud-Dienste einfach selbst erstellen

PROFICLOUD – Software Development Kit  

Das Software-Development-Kit (SDK) ermöglicht Ihnen die freie Programmierung von individuellen Cloud-Diensten

Bei der Proficloud handelt es sich um ein offenes IoT-System, mit dem Sie für jede Applikation die passende Lösung erstellen können. Dabei kann es sich um cloudbasierte Datenerfassung, -analyse oder ein komplettes Automatisierungskonzept handeln.

Erstellen Sie mit dem Software-Development-Kit Ihre Anwendungen nach Bedarf: Für die Programmierung individueller Cloud-Dienste entwickeln Sie sogenannte Application Container. Diese können in der Proficloud beliebig oft instanziiert und betrieben werden. So erstellen Sie z. B. eigene Alarm-, Monitoring- oder Wetterdienste und betreiben die Container in der Proficloud oder in Ihrer lokalen IT-Infrastruktur.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen