Klassische sichere Koppelrelais

Klassische sichere Koppelrelais

Jedes Signal mit Sicherheit verfügbar

Koppeln Sie komfortabel und sicher – mit zertifizierten, zwangsgeführten Relaismodulen.

Zurück zu Sichere Koppelrelais

Kategorien

Suchen in Klassische sichere Koppelrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Produktprogramm PSRclassic bietet konventionelle Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten zum sicheren Ein- und Ausschalten. Die große Auswahl an Funktionen ist besonders für die Prozessindustrie interessant.

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
  • Sichere Diagnose und einfacher Proof-Test nach IEC 61508
  • Hohe Kompatibilität: abgestimmt auf Leitsysteme in der Prozessindustrie
  • Einfache Verifikation möglich, da alle sicherheitstechnischen Kenngrößen vorhanden

Sichere Koppelrelais für die Prozessindustrie

PSRclassic klassische sichere Koppelrelais  

Umfassendes Koppelrelais-Produktprogramm, angepasst an die relevanten Prozessleitsysteme

Sie möchten digitale Ausgangssignale zur Leistungsanpassung oder galvanischen Trennung an die Peripherie koppeln? Dann sind die zwangsgeführten Koppelrelais PSRclassic die optimale Lösung.

Norm EN 50205 beschreibt die Funktionsweise von Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Damit werden Fehler wie das Verschweißen der Kontakte zuverlässig erkannt und maximale Sicherheit gewährleistet.

Mit einer Gehäusebreite ab 17,5 mm entsprechen die PSRclassic-Geräte den bislang am Markt üblichen Gehäusedimensionen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen