Programmierung leicht gemacht: PC WORX EXPRESS von Phoenix Contact ist die kostenfreie Programmiersoftware für den unkomplizierten Einstieg. Die kleine Schwester der PC WORX-Software ist abgestimmt auf Steuerungen der 100er-Klasse. Intuitiv bedienbar ist sie die passende Lösung für anwenderfreundliche und effiziente Applikationserstellung.
Die grafische Bedienoberfläche von PC WORX EXPRESS ist an die Bedürfnisse des Programmier-Einsteigers angepasst.
Aussagekräftige Icons und auf das Nötigste reduzierte Menüs stehen für konsequente Bedienfreundlichkeit. Außerdem können die projektierten Daten mit wenigen Mausklicks an Visualisierungswerkzeuge weitergeleitet werden.
Mit PC WORX EXPRESS programmieren Sie nach der internationalen Norm IEC 61131. Das heißt in den Sprachen: Strukturierter Text (ST), Kontaktplan (KOP) und Funktionsbausteinsprache (FBS).
Für maximale Kommunikationsfähigkeit und effiziente Programmierung bietet PC WORX EXPRESS außerdem:
"$pageName" auf